17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

通常単価(税別)
122,665円~129,465円
税込単価
134,932円~142,412円
通常出荷日:4日目

【特長】・空気入タイヤの仕様により路面凹凸のある場所でも容易に運搬ができます。・キャスターの4角前後コ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    272
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター径(mm) (mm)
    223
  • ハンドル高さ(mm) (mm)
    889
  • 高さ(mm) (mm)
    331
  • 長さ(mm) (mm)
    900
  • 幅(mm) (mm)
    600
  • 仕様
    完成品 固定ハンドルタイプ 空気入タイヤ仕様
  • キャスター金具材質
    鋳物
  • 車輪材質
    ゴム
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

外観図

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) ハンドル高さ889mm:関連画像

OH-2ARの外観

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) ハンドル高さ889mm:関連画像

OHN-2ARSの外観

製品の基本仕様・特長

材質

  • 荷台:スチール
  • ハンドル:スチール
  • キャスター金具:鋳物
  • 車輪:ゴム
  • 本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
品番長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパー
質量
(kg)
OH-2AR900×600×331889223900-4-BAR0143

ストッパー付

品番長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
付属
ストッパー
質量
(kg)
OHN-2ARS900×600×331889223900-4-BAR0144

図面

OH-2AR/OHN-2ARS

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) 取扱説明書

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 適合ストッパー

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 均等荷重(kg)本体

  • 均等荷重(kg)ストッパー使用時

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

適合ストッパー

トラスココード

質量(g)

均等荷重(kg)本体

均等荷重(kg)ストッパー使用時

荷台

ハンドル

内容量

最小発注数量
ストッパーなし
900-4-BAR01
239-1562
43000
-
-
スチール
スチール
1台
1個
ストッパー付
900-4-150
308-1192
44000
272
250
-
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,665円
( 134,932円 )
4日目
129,465円
( 142,412円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気入タイヤの仕様により路面凹凸のある場所でも容易に運搬ができます。
・キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)
鋼鉄製運搬車 (固定ハンドル・小型タイプ)
鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・前方トビラ付)
鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・三面パネル付)
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (固定ハンドルタイプ)
樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 固定ハンドルタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格122,665円-36,453円109,126円 -83,405円 -21,781円 -12,693円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜1日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製樹脂製
均等荷重(kg)272200500500400200
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター径(mm)(mm)22375150150125100
よく一緒に購入される商品

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト