ファクトリーサプライ用品技術窓口

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドル・小型タイプ) OH-4530

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドル・小型タイプ)

通常単価(税別)
35,452
税込単価
38,997
通常出荷日:4日目

鋼鉄製台車の中では最小サイズの鋼鉄製運搬車 小型 固定ハンドルタイプ(組立式)。【特長】・溶接、鋼鉄製...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • 適合ストッパー
    -
  • トラスココード
    504-2402
  • 質量(g)
    12000
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    キャスター金具:鋳物
  • キャスター径(mm)
    75
  • ハンドル高さ(mm)
    750
  • 高さ(mm)
    140
  • 長さ(mm)
    454
  • 幅(mm)
    300
  • 仕様
    組立式 固定ハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 車輪材質
    ゴム
  • 組立/完成
    組立
  • 内容量
    1台

型番:

OH-4530
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

鋼鉄製運搬車(小型タイプ・固定ハンドルタイプ):関連画像

OH-4530の外観

製品の基本仕様・特長

品番長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパー
質量
(kg)
OH-4530454×300×14075075-12

材質

  • 荷台:スチール
  • ハンドル:スチール
  • 車輪:ゴム
  • 本体表面処理:メラミン焼き付け塗装

図面

OH-4530

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドル・小型タイプ) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドル・小型タイプ) 取扱説明書

OH-4530の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
200
本体/オプション
本体
適合ストッパー
-
トラスココード
504-2402
質量(g)
12000
材質1
荷台:スチール
材質2
ハンドル:スチール
材質3
キャスター金具:鋳物
キャスター径(mm)
75
ハンドル高さ(mm)
750
高さ(mm)
140
長さ(mm)
454
幅(mm)
300
仕様
組立式 固定ハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個
車輪材質
ゴム
組立/完成
組立
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
OH-4530

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,452
( 38,997 )
4日目

詳細情報

基本情報

鋼鉄製台車の中では最小サイズの鋼鉄製運搬車 小型 固定ハンドルタイプ(組立式)。

【特長】
・溶接、鋼鉄製で鋳物キャスターのため頑丈で、ヘビィデューティな使用に最適。


【用途】
・頑丈な台車のため、ヘビィデューティな使用に最適。
・小型タイプのため、狭い所にも最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドル・小型タイプ)の型番OH-4530のページです。 型番OH-4530に関する仕様情報を記載しております。
鋼鉄製運搬車 (固定ハンドル・小型タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼鉄製運搬車 (固定ハンドル・小型タイプ)
鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・三面パネル付)
鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・前方トビラ付)
鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (固定ハンドルタイプ)
樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 固定ハンドルタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格35,45285,949 -105,784 -119,052 -20,490 -13,155
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜1日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製樹脂製
均等荷重(kg)200500500272400200
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
適合ストッパー----MPK-900FBTP-X700FB
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング