ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄くて軽くて強いエアーキャスターを採用している固定ハンドルタイプの運搬車。【特長】・スムーズな旋回、省...
詳細を確認
鋼鉄製省音運搬車 固定ハンドルタイプ エアーキャスター付の寸法図(型番:SH-3NAC-GN参照)
| 品番 | OP (色記号) | 均等荷重 (kg) | 長さ×幅×高さ (mm) | ハンドル高さ (mm) | キャスター径 (mm) | 適合ストッパーセット | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-3NAC | GN | 300 | 800×450×168 | 868 | 100 | LSH-3SET | 22 |
| SH-2NAC | GN | 500 | 900×600×226 | 872 | 150 | LSH-2SET | 30 |
| SH-2LNAC | GN | 500 | 1,200×600×226 | 872 | 150 | LSH-2SET | 35 |
| SH-1NAC | GN | 600 | 1,200×750×289 | 880 | 200 | LSH-1SET | 38 |
| SH-1LNAC | GN | 600 | 1,400×750×289 | 880 | 200 | LSH-1SET | 43 |
| キャスター径 | 自在 | 固定 |
|---|---|---|
| φ100(直径100mm) | AMG-100-NRB | AMR-100-NRB |
| φ150(直径150mm) | AHG-150-NRB | AHR-150-NRB |
| φ200(直径200mm) | ASHG-200-RB | ASHR-200-RB |
取り替えキャスター。

全角部にクッションゴム付き。

ストッパーを取り付けた際の使用例。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
79,800円64,701円 ( 71,171円 ) | 14日目 |
63,884円51,797円 ( 56,977円 ) | 14日目 |
59,901円48,567円 ( 53,424円 ) | 14日目 |
薄くて軽くて強いエアーキャスターを採用している固定ハンドルタイプの運搬車。
【特長】
・スムーズな旋回、省音、軽量、長寿命を実現し、騒音対策になる台車。
・荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接の製作で、デコボコが少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈。
・前角部にクッションゴムがあり事故防止に最適。
・使用用途により、自在車、固定車の位置入れ替えが可能。
【用途】
・荷物の運搬作業に利用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

花岡車輌
スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ
4.8通常価格(税別):17,454円~

トラスコ中山
運搬車用取り替えキャスター
4.7通常価格(税別):430円~

花岡車輌
プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ
4通常価格(税別):14,350円~

トラスコ中山
運搬車用ストッパー/ブレーキ
0通常価格(税別):4,377円~

トラスコ中山
プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ
0通常価格(税別):17,754円~

金沢車輛
大型スチール台車 ハンドル固定式
0通常価格(税別):15,697円

トラスコ中山
鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/800~1400mm)
0通常価格(税別):48,923円~
![バンパークッション(運搬車用)・[EA983FM-41用] 金具](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013854648/223013854648_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
バンパークッション(運搬車用)・[EA983FM-41用] 金具
0通常価格(税別):945円

エスコ
Φ34×150mm 滑り止めグリップ(2本)
0通常価格(税別):785円