17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドトラックボックス(蓋無し・蓋付・保冷タイプ)

ハンドトラックボックス(蓋無し・蓋付・保冷タイプ)

通常単価(税別)
22,17540,896特別価格
税込単価
24,39344,986特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・各種素材の組み合わせにより、保温・保冷効果がアップします。・不要時にはコンパクトに保管できま...

詳細を確認
  • 材質
    PP
  • 商品タイプ詳細
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    オプション
  • 芯材
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ハンドトラックボックス(蓋無し・蓋付・保冷タイプ):関連画像

THB-100Eの外観

ハンドトラックボックス(蓋無し・蓋付・保冷タイプ):関連画像

THB-100AEの外観

ハンドトラックボックス(蓋無し・蓋付・保冷タイプ):関連画像

THB-100Cの外観

ハンドトラックボックス(蓋無し・蓋付・保冷タイプ):関連画像

フタなしタイプ折りたたみ時

製品の基本仕様・特長

フタ付タイプ

ハンドトラックボックス(蓋無し・蓋付・保冷タイプ):関連画像

面ファスナーで簡単取り付け

品番箱サイズ(mm)
長さ×幅×高さ
適合台車天板サイズ(mm)
長さ×幅
有効内寸(mm)
長さ×幅×高さ
質量
(kg)
THB-100E600×470×600600×470590×460×5903.5
THB-300E770×600×600770×600760×590×5904.6

材質

  • 表面:ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)
  • 芯材:ポリプロピレン(PP)

フタなしタイプ

品番箱サイズ(mm)
長さ×幅×高さ
適合台車天板サイズ(mm)
長さ×幅
有効内寸(mm)
長さ×幅×高さ
質量
(kg)
THB-100AE650×470×580650×470640×460×5702.5

材質

  • 表面:ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)
  • 芯材:ポリプロピレン(PP)

保冷タイプ

品番箱サイズ(mm)
長さ×幅×高さ
適合台車天板サイズ(mm)
長さ×幅
有効内寸(mm)
長さ×幅×高さ
質量
(kg)
THB-100C600×450×450600×450580×430×4302.7

材質

  • 表面:アルミ箔
  • 芯材:ポリプロピレン(PP)

図面

THB-100AE

ハンドトラックボックス(蓋無し・蓋付・保冷タイプ) THB-100AE図面

THB-100C

ハンドトラックボックス(蓋無し・蓋付・保冷タイプ) THB-100C図面

THB-100E

ハンドトラックボックス(蓋無し・蓋付・保冷タイプ) THB-100E図面

THB-300E

ハンドトラックボックス(蓋無し・蓋付・保冷タイプ) THB-300E図面

使用方法・使用事例

使用事例

ハンドトラックボックス(蓋無し・蓋付・保冷タイプ):関連画像

フタ付タイプの使用例

ハンドトラックボックス(蓋無し・蓋付・保冷タイプ):関連画像

フタなしタイプの使用例

ハンドトラックボックス(蓋無し・蓋付・保冷タイプ):関連画像

保冷タイプの使用例

使用方法

ハンドトラックボックス(蓋無し・蓋付・保冷タイプ) 取扱説明書

開発者からのコメント

開発秘話

運送・流通に携わっているプロの方の意見を参考にして繰り返し仕様を煮詰めてしあげました。展開するのはもちろん、収納するのもスピーディーにできる様に工夫しました。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

質量

(g)

箱サイズ長さ×幅×高さ

(mm)

適合台車天板サイズ長さ×幅

(mm)

有効内寸(長さ×幅×高さ)

(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
フタなしタイプ
393-4721
2500
650×470×580
650×470
640×460×570
ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)
1個
1個
保冷タイプ
277-6928
2700
600×450×450
600×450
580×430×430
アルミ箔
1個
1個
フタ付タイプ
393-4730
3500
600×470×600
600×470
590×460×590
ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)
1個
1個
フタ付タイプ
393-4748
4600
770×600×600
770×600
760×590×590
ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,17519,281
( 21,209 )
1日目
37,97231,421
( 34,563 )
1日目
35,15529,090
( 31,999 )
2日目
40,89633,841
( 37,225 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種素材の組み合わせにより、保温・保冷効果がアップします。
・不要時にはコンパクトに保管できます。
・各種素材を組み合わせることにより、保温・保冷効果がアップします。
・この製品のアルミ箔は熱線反射率は90%以上あり、保温・保冷効果がさらにアップします。
・不要時はコンパクトに保管できます。
・台車に簡単に取り付けができます。
【用途】
・生鮮食品の保管、輸送用の補助BOXとして。
・生鮮食品の保管、輸送用の補助BOXとして。(野菜、果実、魚介類、肉、ハム、ソーセージ、牛乳、バター、ケーキなど)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドトラックボックス(蓋無し・蓋付・保冷タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q保冷タイプに水を入れても良いですか?
A
防水加工・漏水防止加工をしていませんので水は入れないでください。氷が溶けた水が漏れる場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドトラックボックス(蓋無し・蓋付・保冷タイプ)
保冷・保温ボックス
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫(オリーブ)7L&パワーソースキットXGT5
ラブトップクーラー PC製 保持用
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫(オリーブ)7L&パワーソースキットXGT2
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫7L&パワーソースキットXGT5
メーカートラスコ中山アズワンマキタ東京硝子器械マキタマキタ
通常価格22,175-44,474 -116,67229,380 -109,172116,672
通常出荷日1日目〜10日目〜3日目6日目〜3日目3日目
材質PPSUSその他樹脂PCその他樹脂その他樹脂
商品タイプ詳細運搬車-----
本体材質樹脂製-----
本体/オプションオプション-----
芯材ポリプロピレン(PP)-----

クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング