ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・分けて整理しやすい3段式で、ピッキングに最適な台車です。・車輪に標準ラジアルベアリングを採用...
詳細を確認外観図

308EBNの外観
| 品番 | 均等荷重 (kg) | 長さ×幅×高さ (mm) | ハンドル高さ (mm) | キャスター径 (mm) | 適合 ストッパー | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105EBN | 200 | 740×460×163 | 904 | 100 | H-100B、HTL01 | 29.0 |
| 308EBN | 400 | 946×646×206 | 912 | 130 | H-300B、HTL01 | 47.5 |
材質
取り替えキャスター
| キャスター径 | 自在 | 固定 |
|---|---|---|
| φ100 | HW-100J | HW-100K |
| φ130 | HW-130J | HW-130K |
均等荷重表
| 品番 | 上段 | 中段 | 下段 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 均等荷重(kg) | 高さ(mm) | 均等荷重(kg) | 高さ(mm) | 均等荷重(kg) | 高さ(mm) | |
| 105EBN | 20 | 687 | 40 | 425 | 140 | 163 |
| 308EBN | 40 | 741 | 80 | 473 | 280 | 206 |


【特長】
・分けて整理しやすい3段式で、ピッキングに最適な台車です。
・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
・自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金沢車輛
大型スチール台車 2段
4通常価格(税別):22,308円~

金沢車輛
小型スチール台車 2段
0通常価格(税別):16,576円

金沢車輛
樹脂小型台車 3段式
0通常価格(税別):17,998円~

金沢車輛
ノーパンクスチール台車 2段式・3段式
0通常価格(税別):53,077円~

トラスコ中山
新型カルティオ(スチールストッパー付)
0通常価格(税別):14,559円

ナンシン
樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg
4.7通常価格(税別):5,138円~

トラスコ中山
台車用グリップ 内径約22×250mm・内径約28×300mm
4.3通常価格(税別):421円~

エスコ
4×150kgコーナードーリー(大物移動用)
0通常価格(税別):44,673円

サカエ
樹脂台車(スタッキング・連結仕様SCR)
5通常価格(税別):7,035円~