ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg) 101EBN-AC

ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)

通常単価(税別)
35,124
税込単価
38,636
通常出荷日:8日目

【特長】・「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • 適合ストッパー
    HTL01
  • トラスココード
    416-3419
  • 質量(g)
    13000
  • キャスター径 (mm)
    100
  • ハンドル高さ (mm)
    872
  • 高さ (mm)
    151
  • 長さ (mm)
    740
  • 幅 (mm)
    460
  • 騒音値(dB)
    40
  • 仕様
    完成品 折りたたみハンドルタイプ 自在キャスター2個、固定キャスター2個
  • ハンドル
    スチール
  • ハンドル表面処理
    粉体塗装
  • 内容量
    1台

型番:

101EBN-AC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

101EBN-ACの外観

製品の基本仕様・特長

  • 均等耐荷重:200kg
  • 騒音値:40dB
  • 長さ740×幅460×高さ151mm
  • ハンドル高さ:892mm
  • キャスター径:100mm
  • 適合ストッパー:HTL01
  • 質量:13kg
  • 材質
    荷台:スチール
    マット:脱塩ビ樹脂
    ハンドル:スチール
    ハンドル表面処理:粉体塗装
    キャスター金具:スチール
    車輪:ゴム
  • 取り替えキャスター
    φ100(キャスター径100mm):自在(AMG-100-NRB)、固定(AMR-100-NRB)

図面

101EBN-AC

プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (折りたたみハンドルタイプ) 図面

101EBN-ACの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
200
本体/オプション
本体
適合ストッパー
HTL01
トラスココード
416-3419
質量(g)
13000
キャスター径(mm)
100
ハンドル高さ(mm)
872
高さ(mm)
151
長さ(mm)
740
幅(mm)
460
騒音値(dB)
40
仕様
完成品 折りたたみハンドルタイプ 自在キャスター2個、固定キャスター2個
ハンドル
スチール
ハンドル表面処理
粉体塗装
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
101EBN-AC

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,124
( 38,636 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)の型番101EBN-ACのページです。 型番101EBN-ACに関する仕様情報を記載しております。
ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)
アルミ製運搬車 折りたたみハンドルタイプ
プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付)
樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみハンドルタイプ
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ)
小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格35,12421,14715,19212,97923,544 -4,805 -
通常出荷日8日目4日目9日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製アルミ製スチール製樹脂製スチール製樹脂製
均等荷重(kg)200150150200400100
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
適合ストッパーHTL01--TP-X700FBMPK-900FBKW-GJS、MP-6039NFB

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング