17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ)

プレス製運搬車 ドンキーカート  (金網付タイプ)
  • 307N
  • 107N
  • 307WN
通常単価(税別)
21,79577,092
税込単価
23,97584,801
通常出荷日:1日目~9日目

金網付きで運搬時荷物がこぼれない台車・運搬車。【特長】・シンプルな金アミタイプ。・棒状の積載物を立てた...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図(一例)

107N(金網付タイプ)

107N(金網付タイプ)。

307WN(金網付2段タイプ)

307WN(金網付2段タイプ)。

107N(金網付タイプ)の金網開いた時

107N(金網付タイプ)の金網開いた時。

307WN(金網付2段タイプ)の金網開いた時

307WN(金網付2段タイプ)の
金網開いた時。

製品の基本仕様

金網付タイプ

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合ストッパー組立目安質量
(kg)
107N150740×480×145840100100NKB、100NS2人30分21.0
207N250810×510×205895130200NKB、200NS、200NJB2人30分27.5
307N300915×615×205850130300NKB、300NS、300NJB2人30分32.5
507N5001225×775×295900200500NKB、500NJB2人40分62.0
 

金網付2段タイプ

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合ストッパー組立目安質量
(kg)
307WN300915×615×2051340130300NKB、300NS、300NJB2人40分42
507WN5001225×775×2951520200500NKB、500NJB2人50分75
 

金網内寸

品番長さ(mm)幅(mm)
107N660430
207N758458
307N795550
507N1068690
 

取り替えキャスター

キャスター径自在固定
φ100TR-100JTR-100K
φ130TR-130JTR-130K
φ200SD-200JSD-200K

取り替えキャスターについてはこちらをご覧ください。

適合ストッパーについてはこちらまたはこちらをご覧ください。

 

図面

107N

プレス製運搬車 ドンキーカート  (金網付タイプ) 107N図面

207N

プレス製運搬車 ドンキーカート  (金網付タイプ) 207N図面

307N

プレス製運搬車 ドンキーカート  (金網付タイプ) 307N図面

307WN

プレス製運搬車 ドンキーカート  (金網付タイプ) 307WN図面

507N

プレス製運搬車 ドンキーカート  (金網付タイプ) 507N図面

507WN

プレス製運搬車 ドンキーカート  (金網付タイプ) 507WN図面
取扱説明書

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

詳細タイプ

適合ストッパー

トラスココード

質量(g)

キャスター径(mm)

(mm)

ハンドル高さ(mm)

(mm)

高さ(mm)

(mm)

長さ(mm)

(mm)

幅(mm)

(mm)

金網内寸 長さ×幅(mm)

取替キャスター(固定)

取替キャスター(自在)

内容量

最小発注数量
150
金網付タイプ
100NKB、100NS
414-5054
21000
100
840
145
740
480
660×430
TR-100K
TR-100J
1台
1個
250
金網付タイプ
200NKB、200NS、200NJB
414-5241
27500
130
895
205
810
510
758×458
TR-130K
TR-130J
1台
1個
300
金網付タイプ
300NKB、300NS、300NJB
414-5461
32500
130
850
205
915
615
795×550
TR-130K
TR-130J
1台
1個
300
金網付2段タイプ
300NKB、300NS、300NJB
414-5470
42000
130
1340
205
915
615
795×550
TR-130K
TR-130J
1台
1個
500
金網付タイプ
500NKB、500NJB
414-5658
62000
200
900
295
1225
775
1068×690
SD-200GK
SD-200GJ
1台
1個
500
金網付2段タイプ
500NKB、500NJB
414-5666
75000
200
1520
295
1225
775
1068×690
SD-200GK
SD-200GJ
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,795
( 23,975 )
1日目
32,068
( 35,275 )
9日目
35,543
( 39,097 )
1日目
46,240
( 50,864 )
7日目
60,862
( 66,948 )
7日目
77,092
( 84,801 )
9日目

詳細情報

基本情報

金網付きで運搬時荷物がこぼれない台車・運搬車。
【特長】
・シンプルな金アミタイプ。
・棒状の積載物を立てたまま一括搬送可能。運搬時荷物がこぼれない。
【用途】
・リネンや工場でのゴミ出しやリネンカート用などに。
【仕様】
・組立式(組立時間目安:2人で30~40分)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
運搬用
5
満足度:5.0
この商品は積層ずれや細かいものが落下したりすることがないので、以前から社内で愛用しています。使い心地も良いです。
0人が参考にしています。
紙管運搬用
5
満足度:5.0
直径100mmで長さが900mm程度の紙管を運搬するために購入。無造作に縦に突っ込んで収納しやすく、壁面が金網なので中の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ)
プレス製運搬車 ハイグレード運搬車(金網付タイプ)
樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) フタ付タイプ
樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) 保冷タイプ
樹脂製運搬車 グランカート (ハンドトラックボックス付) フタなしタイプ
樹脂製運搬車 グランカート サイレント 蓋無ハンドトラックボックス付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格21,795-28,618 -38,800 -43,40031,31336,173
通常出荷日1日目〜8日目2日目2日目2日目4日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製スチール製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
仕様組立式 金網付タイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個(100φ、130φはラジアルベアリング入省音キャスター)-組立式、自在キャスター・固定キャスター各2個組立式、自在キャスター・固定キャスター各2個組立式、自在キャスター・固定キャスター各2個組立式、自在キャスター・固定キャスター各2個
荷台スチール-再生ポリプロピレン(PP)再生材100%再生ポリプロピレン(PP)再生材100%再生ポリプロピレン(PP)再生材100%再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
よく一緒に購入される商品

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト