17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレス製運搬車 ドンキーカート  (片袖2段タイプ)

プレス製運搬車 ドンキーカート (片袖2段タイプ)

通常単価(税別)
23,21175,753
税込単価
25,53283,328
通常出荷日:1日目~7日目

二段式片ハンドルタイプの台車。【特長】・少し大きめの箱が収納出来る二段式。【用途】・ピッキングや工場で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • 仕様
    組立式 片袖2段タイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個(100φ、130φはラジアルベアリング入省音キャスター)
  • 荷台
    スチール
  • ハンドル
    スチール
  • ハンドル表面処理
    粉体塗装
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ブタジエンゴム(SBR)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ドンキーカート

製品の基本仕様・特長

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパー
質量
(kg)
104N150740×480×145860100100NKB、100NS19
204N250810×510×205955130200NKB、200NS、200NJB29
304N300915×615×205950130300NKB、300NS、300NJB40
504N5001225×775×2951100200500NKB、500NJB77
  • ピッキング作業に適切。
  • 組立式
  • 自在キャスタ-、固定キャスター各2個(直径100、130mmはラジアルべアリング入省音キャスタ-)
  • 材質
    荷台:スチール
    マット:塩化ビニ-ル
    ハンドル:スチ-ル
    ハンドル表面処理:粉体塗装
    キャスタ-金具:スチ-ル
    車輪:ブタジエンゴム(SBR)
  • 製造国:日本

均等荷重表

品番上段下段
均等荷重(kg)高さ(mm)均等荷重(kg)高さ(mm)
104N50660100145
204N80740170205
304N100735200205
504N170850330295

図面

204N

プレス製運搬車 ドンキーカート  (片袖2段タイプ) 204N図面

304N

プレス製運搬車 ドンキーカート  (片袖2段タイプ) 304N図面

504N

プレス製運搬車 ドンキーカート  (片袖2段タイプ) 504N図面

絞り込み条件:16 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • 適合ストッパー

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • キャスター径(mm)

  • ハンドル高さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 下段均等荷重(kg)

  • 下段高さ(mm)

  • 上段均等荷重(kg)

  • 上段高さ(mm)

  • 下段有効高さ(mm)

  • 取替キャスター(固定)

  • 取替キャスター(自在)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

適合ストッパー

トラスココード

質量(g)

キャスター径(mm)

ハンドル高さ(mm)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

下段均等荷重(kg)

下段高さ(mm)

上段均等荷重(kg)

上段高さ(mm)

下段有効高さ(mm)

取替キャスター(固定)

取替キャスター(自在)

内容量

最小発注数量
150
100NS、100NKB
414-5011
19000
100
860
145
740
480
100
145
50
660
490
-
-
1台
1個
250
200NS、200NKB、200NJB
414-5232
29000
130
955
205
810
510
170
205
80
740
500
TR-130K
TR-130J
1台
1個
300
300NS、300NKB、300NJB
414-5445
40000
130
950
205
915
615
200
205
100
735
490
TR-130K
TR-130J
1台
1個
500
500NKB、500NJB
414-5640
77000
200
1100
295
1225
775
-
-
-
-
-
SD-200GK
SD-200GJ
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,211
( 25,532 )
1日目
35,609
( 39,170 )
1日目
40,373
( 44,410 )
1日目
75,753
( 83,328 )
7日目

詳細情報

基本情報

二段式片ハンドルタイプの台車。
【特長】
・少し大きめの箱が収納出来る二段式。
【用途】
・ピッキングや工場での作業に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレス製運搬車 ドンキーカート (片袖2段タイプ)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
工具箱用に
5
満足度:5.0
工具箱用に購入しました。作りがしっかりしているので重量物を載せているにも関わらず安心して移動が出来ます。キャスターも静か...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の移動用
5
満足度:5.0
移動に丁度良い高さです。重量物でも軽く移動することができます。作りもしっかりしているので、多少高価でしたが満足のいく物で...もっと読む
0人が参考にしています。
荷物置き
3
満足度:3.0
軽く、コンパクトで使いやすいです。 邪魔なとき、移動できるので台車を使用。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q組立時間は。
A
二人で15分ぐらい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製運搬車 ドンキーカート (片袖2段タイプ)
プレス製運搬車 ドンキーカート (片袖3段タイプ)
プレス製運搬車 ドンキーカート (両袖2段タイプ)
プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (片袖2段タイプ)
樹脂製運搬車 グランカート (片袖2段タイプ)
プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (片袖3段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格23,211-27,868 -27,554 -30,863 -25,678 -40,381 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目8日目8日目8日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製樹脂製スチール製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
仕様組立式 片袖2段タイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個(100φ、130φはラジアルベアリング入省音キャスター)組立式 片袖3段タイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)組立式 両袖2段タイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)完成品 片袖2段タイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個完成品 片袖3段タイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台スチールスチールスチールスチール再生ポリプロピレン(PP)再生材100%スチール
よく一緒に購入される商品

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング