ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付) S101N

プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付)

通常単価(税別)
15,192
税込単価
16,711
通常出荷日:9日目

段差を上がる時ステップを踏むと楽に登れるプレス製運搬車。【特長】・自在キャスター、固定キャスター各2個...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • 適合ストッパー
    -
  • トラスココード
    414-5682
  • 質量(g)
    13500
  • キャスター径 (mm)
    100
  • ハンドル高さ (mm)
    850
  • 高さ (mm)
    145
  • 長さ (mm)
    740
  • 幅 (mm)
    480
  • 取替キャスター(固定)
    TR-100K
  • 取替キャスター(自在)
    TR-100J
  • 仕様
    完成品 折りたたみハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) ステップ付
  • 荷台
    スチール
  • ハンドル
    スチール
  • ハンドル表面処理
    粉体塗装
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ブタジエンゴム(SBR)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

S101N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

プレス製運搬台車 ドンキ―カート(折りたたみハンドルタイプ・ステップ付):関連画像

製品の基本仕様・特長

  • 材質
    荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装
    キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
  • 均等荷重:150kg
  • 長さ740×幅480×高さ145mm
  • ハンドル高さ:850mm
  • キャスター径:100mm
  • 質量:13.5kg

図面

S101N

プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付) 図面

S101Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
150
本体/オプション
本体
適合ストッパー
-
トラスココード
414-5682
質量(g)
13500
キャスター径(mm)
100
ハンドル高さ(mm)
850
高さ(mm)
145
長さ(mm)
740
幅(mm)
480
取替キャスター(固定)
TR-100K
取替キャスター(自在)
TR-100J
仕様
完成品 折りたたみハンドルタイプ 自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) ステップ付
荷台
スチール
ハンドル
スチール
ハンドル表面処理
粉体塗装
キャスター金具材質
スチール
車輪材質
ブタジエンゴム(SBR)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
S101N

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,192
( 16,711 )
9日目

詳細情報

基本情報

段差を上がる時ステップを踏むと楽に登れるプレス製運搬車。

【特長】

・自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入消音キャスター)。

・ス​テ​ッ​プ​付。

・折りたたみハンドルタイプ。

・製造国:日本。

【用途】

・運送業、工場、倉庫作業に。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付)の型番S101Nのページです。 型番S101Nに関する仕様情報を記載しております。
プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
設備運搬用
4
満足度:4.0
折りたたみが出来き、不要な時に省スペースで便利。 重量物を乗せるので、均等荷重150Kとあるがキャスターがどこまで持って...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付)
アルミ製運搬車 折りたたみハンドルタイプ
樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付
樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみハンドルタイプ
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ)
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,19221,1476,67112,97923,544 -32,428 -
通常出荷日9日目4日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製アルミ製樹脂製樹脂製スチール製樹脂製
均等荷重(kg)150150100200400400
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
適合ストッパー---TP-X700FBMPK-900FB-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング