17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレス製運搬車 ドンキーカート  (ピン式4輪ストッパー付)

プレス製運搬車 ドンキーカート (ピン式4輪ストッパー付)

通常単価(税別)
36,79971,062
税込単価
40,47978,168
通常出荷日:7日目~9日目

ピン式4輪ストッパー制動付き台車。【特長】・ワンペダルで四輪を同時にロック。・ピン式ブレーキで完全ロッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • 荷台
    スチール
  • ハンドル
    スチール
  • ハンドル表面処理
    粉体塗装
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ブタジエンゴム(SBR)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 本商品の交換用専用キャスターの販売はございません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

プレス製運搬台車ドンキーカート(ピン式4輪ストッパー付):関連画像

301NJKB4の外観

製品の基本仕様・特長

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
組立目安質量
(kg)
202NJKB4250810×510×2359201301人20分23.5
302NJKB4300915×615×2358451301人20分32.0
502NJKB45001225×775×3259102001人30分57.6
品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
質量
(kg)
201NJKB4250810×510×23592013024.5
301NJKB4300915×615×23587513033.0
  • ブレーキ付き。
  • 材質:荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
  • 製造国:日本

図面

201NJKB4

プレス製運搬車 ドンキーカート  (ピン式4輪ストッパー付) 201NJKB4図面

202NJKB4

プレス製運搬車 ドンキーカート  (ピン式4輪ストッパー付) 202NJKB4図面

301NJKB4

プレス製運搬車 ドンキーカート  (ピン式4輪ストッパー付) 301NJKB4図面

302NJKB4

プレス製運搬車 ドンキーカート  (ピン式4輪ストッパー付) 302NJKB4図面

502NJKB4

プレス製運搬車 ドンキーカート  (ピン式4輪ストッパー付) 502NJKB4図面

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • キャスター径(mm)

  • ハンドル高さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 取替キャスター(固定)

  • 取替キャスター(自在)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

キャスター径

(mm)

ハンドル高さ

(mm)

高さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

取替キャスター(固定)

取替キャスター(自在)

仕様

内容量

最小発注数量
250
折りたたみハンドルタイプ
414-5160
24500
130
920
235
810
510
N用130Ф円盤付き車輪
N用130Ф円盤付き車輪
自在キャスター、固定キャスター各2個 ブレーキ付 ブレーキ付 完成品
1台
1個
250
固定ハンドルタイプ
414-5208
23500
130
920
235
810
510
N用130Ф円盤付き車輪
N用130Ф円盤付き車輪
自在キャスター、固定キャスター各2個 ブレーキ付 ブレーキ付 組立式
1台
1個
300
折りたたみハンドルタイプ
414-5348
33000
130
875
235
915
615
N用130Ф円盤付き車輪
N用131Ф円盤付き車輪
自在キャスター、固定キャスター各2個 ブレーキ付 ブレーキ付 完成品
1台
1個
300
固定ハンドルタイプ
414-5402
32000
130
845
235
915
615
N用130Ф円盤付き車輪
N用131Ф円盤付き車輪
自在キャスター、固定キャスター各2個 ブレーキ付 ブレーキ付 組立式
1台
1個
500
固定ハンドルタイプ
414-5615
57600
200
910
320
1225
775
N用200Ф円盤付き車輪
N用200Ф円盤付き車輪
自在キャスター、固定キャスター各2個 ブレーキ付 ブレーキ付 組立式
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,792
( 42,671 )
7日目
39,018
( 42,920 )
7日目
40,588
( 44,647 )
7日目
36,799
( 40,479 )
9日目
71,062
( 78,168 )
9日目

詳細情報

基本情報

ピン式4輪ストッパー制動付き台車。

【特長】
・ワンペダルで四輪を同時にロック。
・ピン式ブレーキで完全ロックタイプ。
・制動機能付きなので軽い傾斜を下る運搬作業が楽になる。
・ピン式ロックなので路面状態に左右されない。
【用途】
・工場、倉庫、運送業、店舗での運搬に最適。

ご注意

  • 本商品の交換用専用キャスターの販売はございません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレス製運搬車 ドンキーカート (ピン式4輪ストッパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qブレーキのかけかたはどうすればよいですか?
A
かるく踏んでロック、跳ね上げて解除です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製運搬車 ドンキーカート (ピン式4輪ストッパー付)
プレス製運搬車 ドンキーカート(折りたたみハンドルタイプ・ハンド式ブレーキ付)
プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ)
プレス製運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ
プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付)
プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格36,799-20,731 -9,763 -19,166 -15,19228,857 -
通常出荷日7日目〜1日目2日目〜8日目9日目8日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
荷台スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ハンドルスチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング