ファクトリーサプライ用品技術窓口

固定ハンドルタイプの台車。【特長】・過酷な作業環境向けの固定ハンドルタイプ。・スタンダードな固定ハンド...
詳細を確認外観図


オール自在車輪仕様可能

グレー色ブタジエンゴム
| 品番 | 均等荷重 (kg) | 長さ×幅×高さ (mm) | ハンドル高さ (mm) | キャスター径 (mm) | 適合 ストッパー | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108N | 150 | 740×480×145 | 830 | 100 | 100NKB、100NS | 12.0 |
| 202N | 250 | 810×510×205 | 895 | 130 | 200NKB、200NS、200NJB | 17.5 |
| 302N | 300 | 915×615×205 | 820 | 130 | 300NKB、300NS、300NJB | 25.0 |
| 502N | 500 | 1225×775×295 | 885 | 200 | 500NKB、500NJB | 48.0 |




固定ハンドルタイプの台車。
【特長】
・過酷な作業環境向けの固定ハンドルタイプ。
・スタンダードな固定ハンドル式ボルトでしっかり締め付けるので丈夫。
【用途】
・工場、店舗 倉庫などあらゆる場所での運搬に。