ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カーボーイ 台車用グリップ GG12・GG13【2個入り】 |
|
エスコ Φ34×150mm 滑り止めグリップ(2本)【2個入り】 |
|
エスコ 台車用ゴムグリップ |

【特長】・材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。・冷たいハンドルから...
詳細を確認外観図

TDG-22X250-BK(こまわり君、P-MINI用・ブラック)の外観

TDG-27X300-BK(一般用・ブラック)の外観
| 品番 | 色 | 内径×長さ (mm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|
| TDG-22X250-BK | ブラック | 約22×250 | 14 |
| TDG-22X250-OR | オレンジ | 約22×250 | 14 |
| TDG-27X300-BK | ブラック | 約28×300 | 28 |
| TDG-27X300-OR | オレンジ | 約28×300 | 28 |



「握り心地」に注力し、人の手になじみやすい波型形状にしました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
421円 ( 463円 ) | 1日目 |
421円 ( 463円 ) | 1日目 |
673円 ( 740円 ) | 2日目 |
673円 ( 740円 ) | 1日目 |
【特長】
・材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。
・冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。
・ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。
・付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
特製四輪車 フロアストッパー付 均等荷重300~500kg
5通常価格(税別):34,412円~

花岡車輌
スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ
4.8通常価格(税別):17,454円~

トラスコ中山
鋼鉄製運搬車 ストッパー付 荷台長:800~1400mm
0通常価格(税別):40,605円~

カナツー
プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg
0通常価格(税別):11,940円~

カーボーイ
台車ハンドル用安全対策品ハンドガード レッド
0通常価格(税別):1,280円~

カーボーイ
台車ハンドル用安全対策品 ハンドガード
0通常価格(税別):1,061円

トラスコ中山
連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ
5通常価格(税別):15,809円~

カーボーイ
台車用グリップ GG12・GG13
0通常価格(税別):770円~

トラスコ中山
伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ)
4.7通常価格(税別):6,156円~