17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴム板 (台車用) ゴム板

ゴム板 (台車用) ゴム板

通常単価(税別)
8,61011,295特別価格
税込単価
9,47112,425特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

台車の荷台面に取り付け、積み荷の傷と滑りを軽減できるゴム板。【特長】・材質は、天然ゴム(硬度は60度)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    オプション
  • 詳細タイプ
    ゴム板
  • 厚み (mm)
    5
  • 厚さ(mm)
    5
  • 材質詳細
    天然ゴム(硬度:60度)
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ゴム板 台車用 イメージ

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×厚み
(mm)
適合台車機種質量
(kg)
900GM880×580×5ND900番用3.65
1200GM1,190×740×5ND1200番用6.10
  • 生産国 : 日本

図面

1200GM

ゴム板 (台車用) ゴム板 1200GM図面

900GM

ゴム板 (台車用) ゴム板 900GM図面

使用方法・使用事例

使用方法

ゴム板 (台車用) ゴム板 取扱説明書

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 適合台車機種

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

適合台車機種

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
ND1200番用
511-3482
6100
740
1190
1枚
10
1個
MP/ND 900番用
510-5501
3650
580
880
1枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,295
( 12,425 )
1日目
8,6107,826
( 8,609 )
2日目

詳細情報

基本情報

台車の荷台面に取り付け、積み荷の傷と滑りを軽減できるゴム板。
【特長】
・材質は、天然ゴム(硬度は60度)。
・すり抜け防止ワッシャ2枚が付属。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム板 (台車用) ゴム板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム板 (台車用) ゴム板
抗菌ステンレス天板台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)
抗菌ステンレス天板台車(固定ハンドル・ストッパー付・帯電防止ウレタン車輪)
台車用ノンスリップシート
オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズ
楽チン台車バッグ マグネット取付型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,610-281,273 -324,105 -1,623 -165,766 -2,453
通常出荷日1日目〜8日目8日目2日目8日目1日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製ステンレス製ステンレス製樹脂製ステンレス製樹脂製
本体/オプションオプション本体本体オプション本体オプション
詳細タイプゴム板固定ハンドル、抗菌ステンレス天板タイプ固定ハンドル、抗菌ステンレス天板タイプ--マグネット取り付け
厚み(mm)5--2.5--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング