17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

台車用ノンスリップシート

台車用ノンスリップシート

通常単価(税別)
1,6232,343
税込単価
1,7852,577
通常出荷日:2日目

【特長】・台車がストップしたときの荷物の横滑りを軽減します。・滑りを抑制するエラストマー樹脂を両面に塗...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    オプション
  • 厚み (mm)
    2.5
  • 厚さ(mm)
    2.5
  • 材質詳細
    ポリプロピレン(PP)エラストマー樹脂
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

台車用ノンスリップシート:関連画像

T700MD-BLの外観

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×厚み
(mm)
質量
(g)
T700MD-BL450×710×2.5260
T900MD-BL600×900×2.5450

材質

  • ポリプロピレン(PP)
  • エラストマー樹脂

※ 有機溶剤は使用しないでください。
※ 火気の側で使用しないでください。

図面

T700MD-BL

台車用ノンスリップシート T700MD-BL図面

T900MD-BL

台車用ノンスリップシート T900MD-BL図面

開発者からのコメント

開発秘話

パレットの上の製品が滑る!パレット養生のシートが滑って脱落する!両方の問題を解決する、両面粘着を開発いたしました。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
366-4953
260
710
450
1枚
10
1個
366-4961
450
900
600
1枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,623
( 1,785 )
2日目
2,343
( 2,577 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車がストップしたときの荷物の横滑りを軽減します。
・滑りを抑制するエラストマー樹脂を両面に塗布しています。
・粘着剤はついておりません。置くだけで使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

台車用ノンスリップシートのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q設置面に糊が残りませんか?
A
残りません。本製品のノンスリップは糊ではなく、エラストマー樹脂のラミネートでございます。例えば、コップが滑らない配膳トレーの素材に、近い素材です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台車用ノンスリップシート
ゴム板 (台車用) ゴム板
やわらかバンパークッション
台車用ストッパー
運搬車用取り替えハンドル
オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,623-7,827 -7054,8194,480 -107,507 -
通常出荷日2日目1日目〜2日目1日目1日目〜8日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製-スチール製ステンレス製
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプション本体
厚み(mm)2.5514mm---
厚さ(mm)2.5514---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング