17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (固定ハンドルタイプ)

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (固定ハンドルタイプ)

通常単価(税別)
20,49026,163
税込単価
22,53928,779
通常出荷日:1日目~4日目

堅牢で軽量な大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ 固定ハンドルタイプ(組立式)。【特長】・積載面を拡大し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    400
  • 本体/オプション
    本体
  • 適合ストッパー
    MPK-900FB
  • 材質1
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    ハンドル表面処理:粉体塗装
  • キャスター径 (mm)
    125
  • ハンドル高さ (mm)
    850
  • 高さ (mm)
    218.5
  • 長さ (mm)
    900
  • 幅 (mm)
    620
  • 騒音値(dB)
    40
  • キャスター型番
    固定:TAMR-125NRB、自在:TAMG-125NRB
  • 滑り止めゴム
    天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個
  • 仕様
    組立品 自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 内容量
    1台
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ(固定ハンドルタイプ):関連画像

MPK-900-BKの外観

製品の基本仕様・特長

材質

  • 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • ハンドル:スチール
  • ハンドル表面処理:粉体塗装
  • キャスター金具:特殊鋼
  • 車輪:ナイロン芯+ゴム
品番長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパー
質量
(kg)
MPK-900-BKブラック900×620×218.5850125MPK-900FB12.2
MPK-900-Bブルー900×620×218.5850125MPK-900FB12.2
MPK-900-OGオリーブ900×620×218.5850125MPK-900FB12.2

ストッパー付

品番長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
付属
ストッパー
質量
(kg)
MPK-900-BK-Sブラック900×620×218.5850125MPK-900FB13.4
MPK-900-B-Sブルー900×620×218.5850125MPK-900FB13.4
MPK-900-OG-Sオリーブ900×620×218.5850125MPK-900FB13.4

※ ストッパーはお客様での取り付けになります。

図面

MPK-900-B

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (固定ハンドルタイプ) MPK-900-B図面

MPK-900-B-S

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (固定ハンドルタイプ) MPK-900-B-S図面

MPK-900-BK

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (固定ハンドルタイプ) MPK-900-BK図面

MPK-900-BK-S

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (固定ハンドルタイプ) MPK-900-BK-S図面

MPK-900-OG

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (固定ハンドルタイプ) MPK-900-OG図面

MPK-900-OG-S

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (固定ハンドルタイプ) MPK-900-OG-S図面

開発者からのコメント

開発秘話

軽量樹脂製台車カルティオの良い所を継承しつつ耐荷重を大幅にアップした設計です。アップした耐荷重をカバーするためにキャスターには軽量で強度の高いエアキャスターを採用しました。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質4

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質4

内容量

最小発注数量
標準タイプ
ブルー
-
408-6694
12200
キャスター金具:特殊鋼、車輪:ナイロン芯+ゴム
1台
1個
ストッパー付
ブルー
-
436-9980
13400
キャスター金具:特殊鋼、車輪:ナイロン芯+ゴム
1台
1個
標準タイプ
ブラック
4989999168457
408-6708
12200
キャスター金具:特殊鋼●車輪:ナイロン芯+ゴム
1台
1個
ストッパー付
ブラック
-
436-9971
13400
キャスター金具:特殊鋼、車輪:ナイロン芯+ゴム
1台
1個
標準タイプ
オリーブ
-
408-6716
12200
キャスター金具:特殊鋼、車輪:ナイロン芯+ゴム
1台
1個
ストッパー付
オリーブ
-
436-9998
13400
キャスター金具:特殊鋼、車輪:ナイロン芯+ゴム
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,490
( 22,539 )
4日目
26,135
( 28,749 )
4日目
20,520
( 22,572 )
1日目
26,163
( 28,779 )
1日目
20,490
( 22,539 )
2日目
26,135
( 28,749 )
2日目

詳細情報

基本情報

堅牢で軽量な大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ 固定ハンドルタイプ(組立式)。

【特長】

・積載面を拡大した(長さ900×幅620mm)大型タイプ。

・軽量樹脂製台車カルティオのデザインを踏襲し、耐荷重をアップ。

・ハンドルは安定感のある固定タイプハンドル。

・キャスターは400kgの耐荷重にも耐えうる丈夫で軽量なエアキャスターを採用。

・自在キャスター、固定キャスター各2個付き。

【用途】

・工場内の荷物の運搬に。

・宅配便などの運送業務に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (固定ハンドルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (固定ハンドルタイプ)
静音樹脂大型台車 ハンドル固定式
静音樹脂大型台車 両ハンドル固定式
樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 固定ハンドルタイプ
静音樹脂小型台車 ハンドル固定式
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
メーカートラスコ中山金沢車輛金沢車輛トラスコ中山金沢車輛DANDY
通常価格20,490-14,02915,869 -13,1559,01542,586
通常出荷日1日目〜6日目6日目1日目6日目1日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
均等荷重(kg)400300300200150300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング