17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

軽量樹脂製運搬車 カルティオ(折りたたみハンドルタイプ) MPK-720

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MPK-720-B

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・軽量で丈夫なプロツール台車です
・省音キャスター採用で走行音が静かです
・床面からの反響音が減少し、より静かに走行できます
・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します
・ハンドル折りたたみ時には積み重ねが可能です
・リブ構造を露出する事で軽量化を実現し、床面からの反響音が減少し、より静かに走行できます
【用途】
・運送業、工場内の作業
・物流倉庫内での運搬作業
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー樹脂

ご注意

  • カルティオ(新型)用樹脂ストッパー品番:MPK-780-JS(558-4737)は取付けできません。ご注意ください。
  • 提供不可:chemSHERPA

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
騒音対策
あり
均等荷重(kg)
200
本体/オプション
本体
詳細タイプ
標準タイプ(ブレーキなし)
ブルー
適合ストッパー
MPK-700FB
JANコード
4989999168747
トラスココード
408-6996
質量(g)
8400
材質1
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト