17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型樹脂製運搬台車 こまわり君 オプション部品 キャスタ TYER-75ELB
  • TYEF-75ELB
  • TYER-75ELB

小型樹脂製運搬台車 こまわり君 オプション部品 キャスタ

通常単価(税別)
396
税込単価
436
通常出荷日:1日目

【特長】・​車​輪​部​に​カ​バ​ー​を​付​け​て​い​ま​す​の​で​ゴ​ミ​が​入​り​に​く...

詳細を確認

ご注意

  • ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。

型番:

TYER-75ELB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

こまわり君取り換えキャスター(オプション)

製品の基本仕様・特長

品番タイプ車輪径
(mm)
質量
(g)
TYER-75ELB固定75155
  • 車輪:エラストマー樹脂

性能・試験情報

製品環境情報について(製品含有化学物質調査)

本製品は以下の材料/化学物質群は不適合となります。

アスベスト類/一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ/カドミウム/カドムウム化合物/六価クロム化合物/鉛/鉛化合物/水銀/水銀化合物/オゾン層破壊物質/ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)/ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PDBE類)/ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)/ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)/放射性物質/一部の短鎖型塩化バラフィン(C10-C13)/一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)/トリブチルスズ=オキシド(TBTO)

※ 当調査票はJGPSSI JIG-101A(レベルA)に対応。
※ 対象は製品本体(先端工具除く)とし、梱包・付属品は含みません。「-」は含有されていないことを表します。
※ 含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1,000ppm=0.1%として換算されます。

図面

TYER-75ELB

小型樹脂製運搬台車 こまわり君 オプション部品 キャスタ 図面

注意・禁止事項

注意事項

  • 緩めたボルト、ナットはしっかりと締めて下さい。締め忘れるとケガや破損の原因になります。
  • 台車を使うときはブレーキを解除してから使用して下さい。
    ブレーキを掛けたまま使用するとケガや破損の原因になります。
  • 台車から離れる時は必ずブレーキを掛けてから離れて下さい。
    ブレーキを掛け忘れると暴走してケガや破損の原因になります。
  • ブレーキの効きが悪くなって来たら必ずブレーキ調節を行いブレーキがしっかり掛かる様にして使用して下さい。
  • 自在タイプか固定タイプかを確認してください。
  • ストッパー付きか無しかを確認してください。
  • 総荷重(kg)を確認してください。
    総荷重の限度は、偏荷重や多少の衝撃を考慮し、下記のように0.8掛けにて余裕をみるのが一般的です。(4個使用の場合)【総荷重の限度=1個あたりの許容荷重×4×0.8】。
  • 取付穴部の寸法(取り付けピッチ)を確認してください。
  • 仕様環境/車輌の材質を確認してください。

TYER-75ELBの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
騒音対策
あり
均等荷重(kg)
-
本体/オプション
オプション
詳細タイプ
こまわり君用取り替えキャスター(固定)
-
適合ストッパー
-
トラスココード
359-9582
質量(g)
155
キャスター径(mm)
75
ハンドル高さ(mm)
-
高さ(mm)
-
長さ(mm)
-
幅(mm)
-
許容荷重(kgf)
35.7
車輪幅(mm)
20
取付穴径P(mm)
6.5
取付高H(mm)
93
取付座A×B(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
仕様
-
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 均等荷重(kg)

  • 本体/オプション

  • 詳細タイプ

  • 適合ストッパー

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ハンドル高さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 許容荷重(kgf)

  • 車輪幅(mm)

  • 取付穴径P(mm)

  • 取付高H(mm)

  • 取付座A×B(mm)

  • 取付ピッチ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TYER-75ELBTYER-75ELB

均等荷重

(kg)

本体/オプション

詳細タイプ

適合ストッパー

トラスココード

質量(g)

ハンドル高さ(mm)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

許容荷重(kgf)

車輪幅(mm)

取付穴径P(mm)

取付高H(mm)

取付座A×B(mm)

取付ピッチ(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
-
オプション
こまわり君用取り替えキャスター(固定)
-
-
359-9582
155
-
-
-
-
35.7
20
6.5
93
70×42
56×28
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
396
( 436 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・​車​輪​部​に​カ​バ​ー​を​付​け​て​い​ま​す​の​で​ゴ​ミ​が​入​り​に​く​い​構​造​​。​(​車​輪​径​1​0​0​mm​タ​イ​プ​の​み​)
​・​車​輪​部​に​ラ​ジ​ア​ル​ベ​ア​リ​ン​グ​を​採​用​し​て​い​ま​す​の​で​始​動​抵​抗​が​低​減​し​、​音​が​静​か​。
​・​ゴ​ム​車​よ​り​床​に​跡​が​付​き​に​く​い​材​質​​。
​・​ナ​イ​ロ​ン​車​よ​り​走​行​音​が​静​か​。
【用途】
・小​型​樹​脂​台​車​こ​ま​わ​り​君​用の​キ​ャ​ス​タ​ー​​。

ご注意

  • ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型樹脂製運搬台車 こまわり君 オプション部品 キャスタの型番TYER-75ELBのページです。 型番TYER-75ELBに関する仕様情報を記載しております。
小型樹脂製運搬台車 こまわり君 オプション部品 キャスタのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q均等荷重100kgとはどのくらいの耐荷重でしょうか?
A
台車に設置された4輪のキャスター上に均等に荷重されている状態で100kgに耐えることができます。キャスター1輪あたり25kgの荷重に耐える能力があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型樹脂製運搬台車 こまわり君 オプション部品 キャスタ
小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ)
樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付
樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみハンドルタイプ
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3964,805 -27,695 -7,14812,97932,428 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製スチール製樹脂製樹脂製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
キャスター径(mm)757512575100125

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング