17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマイルブレーキ 折りたたみハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

通常単価(税別)
105,380139,108特別価格
税込単価
115,918153,019特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・手を離せば即止まる「スマイルブレーキ」付です。・ブレーキのかけ忘れ事故も解消します。・折りた...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    完成品
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    マット:塩化ビニール
  • 材質3
    ハンドル:スチール
  • 材質4
    ハンドル表面処理:樹脂コーティング●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
  • ハンドルタイプ
    折りたたみハンドル
  • キャスター仕様
    自在キャスター、固定輪(ブレーキ軸)各2個
  • ハンドル仕様
    折りたたみハンドルタイプ
  • 仕様
    ハンド式ブレーキタイプ(ドラムブレーキ式)
  • ハンドル材質
    スチール
  • ハンドル表面処理
    樹脂コーティング
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ゴム
  • マット材質
    塩化ビニール
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • キャスター径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • ハンドル高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

トラスココード

質量(g)

キャスター径(mm)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

ハンドル高さ(mm)

内容量

最小発注数量
150
459-1224
20000.0
100
135
740
480
880
1台
1個
300
459-1232
32000.0
前130/後150
210
920
610
930
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,38095,516
( 105,068 )
4日目
139,108124,557
( 137,013 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手を離せば即止まる「スマイルブレーキ」付です。
・ブレーキのかけ忘れ事故も解消します。
・折りたたみ式でコンパクトに収納、安全配送の必需品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマイルブレーキ 折りたたみハンドル・ハンド式ブレーキタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマイルブレーキ 折りたたみハンドル・ハンド式ブレーキタイプ
プレス製運搬車 ドンキーカート(折りたたみハンドルタイプ・ハンド式ブレーキ付)
ハンドブレーキ付き台車 静音タイプ
ハンドストッパー台車 ハンドル折りたたみ式
樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ)
ハンドストッパー運搬車(台車) 折りたたみハンドル
メーカー佐野車輛製作所トラスコ中山アズワンカナツーサカエカナツー
通常価格105,380-24,360 -24,200 -40,000 -16,817 -23,200 -
通常出荷日4日目1日目1日目11日目3日目11日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製スチール製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
詳細タイプ完成品-----
材質1荷台:スチール-----

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング