17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマイルブレーキ 固定ハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

通常単価(税別)
99,245175,356
税込単価
109,170192,892
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・手を離せば即止まる「スマイルブレーキ」付です。・ブレーキのかけ忘れ事故も解消します。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    完成品
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    マット:塩化ビニール
  • 材質3
    ハンドル:スチール
  • 材質4
    ハンドル表面処理:樹脂コーティング●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
  • ハンドル高さ(mm)
    930
  • キャスター仕様
    自在キャスター、固定輪(ブレーキ軸)各2個
  • ハンドル仕様
    固定ハンドルタイプ
  • 仕様
    ハンド式ブレーキタイプ(ドラムブレーキ式)
  • ハンドル材質
    スチール
  • ハンドル表面処理
    樹脂コーティング
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ゴム
  • マット材質
    塩化ビニール
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • キャスター径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

均等荷重

(kg)

トラスココード

質量(g)

キャスター径(mm)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

内容量

最小発注数量
300
459-1241
31000.0
前130/後150
210
920
610
1台
1個
500
459-1259
55000.0
200
290
1240
790
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,245
( 109,170 )
5日目
175,356
( 192,892 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手を離せば即止まる「スマイルブレーキ」付です。
・ブレーキのかけ忘れ事故も解消します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマイルブレーキ 固定ハンドル・ハンド式ブレーキタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマイルブレーキ 固定ハンドル・ハンド式ブレーキタイプ
プレス製運搬車ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ・ストッパー・ブレーキ付)
樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ)
樹脂製運搬車“ハンドカー"(固定ハンドルタイプ)
プレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ
樹脂大型台車 ハンドル固定式
メーカー佐野車輛製作所トラスコ中山サカエ三甲トラスコ中山金沢車輛
通常価格99,245-34,872 -15,836 -22,802 -17,754 -17,415
通常出荷日4日目〜2日目〜3日目1日目〜8日目6日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製スチール製樹脂製樹脂製スチール製樹脂製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
詳細タイプ完成品-----
材質1荷台:スチール-----
よく一緒に購入される商品

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング