17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナ台車″サンキャリー 6645″

通常単価(税別)
15,104
税込単価
16,614
通常出荷日:1日目

【特長】・片短辺が開口しているため、コンテナをスライドしての積み降ろしが可能です・連結棒にて短辺に連結...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    完成品
  • ブルー
  • トラスココード
    360-7810
  • JANコード
    4983049596023
  • 質量(g)
    3340.0
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • キャスター径(mm)
    75
  • 高さ(mm)
    153
  • 枠内寸法(mm)長さ
    664
  • 枠内寸法(mm)幅
    450
  • キャスター仕様
    自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 内容量
    1台

型番:

SKCAR-6645-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKCAR-6645-BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ台車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
150
本体/オプション
本体
詳細タイプ
完成品
ブルー
トラスココード
360-7810
JANコード
4983049596023
質量(g)
3340.0
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:ゴム
キャスター径(mm)
75
高さ(mm)
153
枠内寸法(mm)長さ
664
枠内寸法(mm)幅
450
キャスター仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKCAR-6645-BL

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,104
( 16,614 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片短辺が開口しているため、コンテナをスライドしての積み降ろしが可能です
・連結棒にて短辺に連結が可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナ台車″サンキャリー 6645″の型番SKCAR-6645-BLのページです。 型番SKCAR-6645-BLに関する仕様情報を記載しております。
コンテナ台車″サンキャリー 6645″のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナ台車″サンキャリー 6645″
ステンレスコンテナ台車
伸縮式コンテナ台車 ルートボーイ202型
伸縮式コンテナ台車 ルートボーイ201型
伸縮式コンテナ台車ルートボーイ302型
伸縮式コンテナ台車ルートボーイ301型
メーカー三甲サカエルート工業ルート工業ルート工業ルート工業
通常価格15,10428,382 -4,852 -5,767 -7,950 -9,032 -
通常出荷日1日目3日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプコンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車
本体材質樹脂製ステンレス製スチール製スチール製スチール製スチール製
均等荷重(kg)150150200200300300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
詳細タイプ完成品-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング