ファクトリーサプライ用品技術窓口



荷台は縦に二つ折り、ハンドルは上下に伸縮し、コンパクトに折りたためる新発想の折りたたみ式台車。【特長】...
詳細を確認
荷台は縦に二つ折り、ハンドルは上下に伸縮し、コンパクトに折り畳める。
折り畳んだ状態で固定されるので、車等への積み降ろしもスムーズ。
| 品番 | CF-5060SA | CF-5070SA | |
|---|---|---|---|
| 材質 | フレーム:ステンレス(SUS430) 荷台:アルミ(アルマイト加工) キャスター:鉄(三価クロムメッキ) | フレーム:ステンレス(SUS430) 荷台:アルミ(アルマイト加工) キャスター:鉄(三価クロムメッキ) | |
| 使用時寸法(mm) | H860×W500×D650 | H890×W500×D750 | |
| 収納時寸法(mm) | H610×W100×D650 | H640×W130×D750 | |
| 荷台寸法(mm) | 500×600 | 500×700 | |
| 最大使用荷重(kg) | 100 | 200 | 180 |
| 本体重量(kg) | 6.9 | 9.9 | 10.3 |
| キャスター直径(mm) | 75 | 100 | |

使用方法

収納方法
荷台は縦に二つ折り、ハンドルは上下に伸縮し、コンパクトに折りたためる新発想の折りたたみ式台車。
【特長】
・荷台の30%の床面積で収納が可能。
・瞬時に開閉ができる。
・自動ロック機構により簡単に操作でき、折り畳んだ状態で固定され、車等への積み降ろしもスムーズ。
・折りたたんだ状態でもキャスターは下向きなので簡単に収納できる。
・ハンドル部を左右に開くだけですぐに使用でき、ペダル付なので簡単に素早く収納できる。
【用途】
・荷物の移動時に利用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナンシン
樹脂微音運搬車(台車) サイレントマスター
4.4通常価格(税別):10,301円~

金沢車輛
静音小型スチール台車 フットブレーキ付
0通常価格(税別):12,905円

カナツー
ゼロプレッシャータイヤシリーズ
0通常価格(税別):8,030円~

カーボーイ
台車ハンドル用安全対策品 ハンドガード
0通常価格(税別):1,061円

トラスコ中山
新型カルティオ(スチールストッパー付)
0通常価格(税別):14,559円

石川製作所
アイケー ストッパー付台車
5通常価格(税別):10,294円~

トラスコ中山
樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付
5通常価格(税別):7,148円

金沢車輛
静音樹脂小型台車 フットブレーキ付
4.5通常価格(税別):11,184円

ナンシン
スチール製運搬車・台車
4.3通常価格(税別):7,712円~