17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静音樹脂台車 荷締機付・ハンドル固定式 PLA300-N

静音樹脂台車 荷締機付・ハンドル固定式

通常単価(税別)
38,934
税込単価
42,827
通常出荷日:5日目

静音仕様で、荷締機付で荷崩れ防止機能付き運搬車。【特長】・荷締機付で、運搬中の荷崩れ防止に便利。・固定...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • 長さ×幅×高さ (mm)
    910×600×220
  • 本体仕様
    完成品
  • 適合ストッパー
    3005
  • トラスココード
    457-7370
  • 質量(g)
    18000
  • キャスター径(mm)
    130
  • ハンドル高さ (mm)
    890
  • 騒音値(dB)
    40
  • キャスター仕様
    自在キャスター(前輪)、固定キャスター(後輪)各2個
  • ハンドル仕様
    固定ハンドルタイプ
  • 荷台材質
    ポリプロピレン(PP)
  • ハンドル材質
    スチール

型番:

PLA300-N
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

荷崩れ防止に役立つ荷締め桟付きのプラスチック台車 PLA300

積荷の高積みや不安定な形状の積荷、輸送路面の段差や悪路での荷崩れ防止に役立つ桟付きのプラスチック台車。固定ハンドルタイプ。

積荷の高積みや不安定な形状の積荷、輸送路面の段差や悪路での荷崩れ防止に役立つ桟付きのプラスチック台車。固定ハンドルタイプ。

デッキに独自開発の高性能プラスチックを採用しており、耐久性も抜群。また、静音仕様のキャスターを装着し、静かに荷物を運ぶことが可能。

デッキに独自開発の高性能プラスチックを採用しており、耐久性も抜群。また、静音仕様のキャスターを装着し、静かに荷物を運ぶことが可能。

PLA300-Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
騒音対策
あり
均等荷重(kg)
200
本体/オプション
本体
長さ×幅×高さ(mm)
910×600×220
本体仕様
完成品
適合ストッパー
3005
トラスココード
457-7370
質量(g)
18000
キャスター径(mm)
130
ハンドル高さ(mm)
890
騒音値(dB)
40
キャスター仕様
自在キャスター(前輪)、固定キャスター(後輪)各2個
ハンドル仕様
固定ハンドルタイプ
荷台材質
ポリプロピレン(PP)
ハンドル材質
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
PLA300-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,934
( 42,827 )
5日目

詳細情報

基本情報

静音仕様で、荷締機付で荷崩れ防止機能付き運搬車。
【特長】
・荷締機付で、運搬中の荷崩れ防止に便利。
・固定ハンドルで丈夫。
・キャスターが静音仕様になっていて、走行中静か。
・グレーゴム採用により、走行跡を残しにくい。
・テーブルに滑り止めが付いていて荷物が滑りにくい。
【用途】
・荷物をたくさん運ぶ時や、背の高い箱物に荷物を運ぶ際に、荷物が崩れにくい。
・素行音を静かに運びたい場所で便利。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静音樹脂台車 荷締機付・ハンドル固定式の型番PLA300-Nのページです。 型番PLA300-Nに関する仕様情報を記載しております。
静音樹脂台車 荷締機付・ハンドル固定式のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qストッパーは取り付け出来ますか?
A
はい、出来ます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静音樹脂台車 荷締機付・ハンドル固定式
静音樹脂大型台車 ハンドル固定式
静音樹脂小型台車 ハンドル固定式
静音樹脂大型台車 両ハンドル固定式
樹脂大型台車 ハンドル固定式
樹脂小型台車 ハンドル固定式
メーカーカナツー金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛
通常価格38,93414,0299,01515,869 -13,7318,636
通常出荷日5日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
騒音対策ありありありあり--
均等荷重(kg)200300150300300150
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング