ファクトリーサプライ用品技術窓口

未使用時にはコンパクトに収納可能なステンレス製運搬車。【特長】・汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下...
詳細を確認
積載された荷物をそのままに運搬も保管も可能。旋回仕様。
未使用時には折りたたむことができ、省スペース収納が可能。
キャスター部を除くすべての部品はステンレス製(SUS304)で、汚れや湿気。水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心。洗浄剤・殺菌剤などの薬品も使用でき、常に衛生的。
キャスター金具はスチール製とステンレス製(SUS304)の2種あるため、使用環境などに合わせ選択可能。

使用例
サビや汚れを嫌うクリーンな環境が望まれる分野での利用に最適。
製薬、理化学、食品、半導体関連工場での原材料・包材の運搬・保管に。
| 型式 | 外形寸法(/mm) | 荷台有効寸法(/mm) | 標準キャスター | 均等積載 荷重 | 製品自重 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間口 | 奥行 | 高さ | 間口 | 奥行 | 高さ | 底板高 | 金具 | 車輪 | ||||
| MC-1E | 800 | 610 | 1700 | 740 | 570 | 1470 | 233 | スチール | φ150自在ゴム車輪 内2輪ストッパー付き | 500kg | 38kg | |
| MC-1D | SUS | |||||||||||
| MC-2E | 950 | 610 | 1700 | 890 | 570 | 1470 | 233 | スチール | 41kg | |||
| MC-2D | SUS | |||||||||||
| MC-3E | 950 | 810 | 1700 | 890 | 770 | 1470 | 233 | スチール | 45kg | |||
| MC-3D | SUS | |||||||||||
| MC-4E | 1100 | 810 | 1700 | 1040 | 770 | 1470 | 233 | スチール | 48kg | |||
| MC-4D | SUS | |||||||||||
未使用時にはコンパクトに収納可能なステンレス製運搬車。
【特長】
・汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心。
・洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能なので、常に衛生的に活用可能。
・積載された荷物をそのままに運搬(旋回仕様)・保管可能。
・未使用時には折りたたむことで大幅に収納スペースを縮小可能。
・自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個。
・キャスター金具はスチール製とステンレス製(SUS304)の2種あり。
【用途】
・製薬、理化学、食品会社、半導体関連工場の原材料・包材の運搬・保管。

ヤマト・インダストリー
鋼製カゴ車 ロールコンビテナー LRCシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スチール製カゴ台車
4通常価格(税別):25,544円~

ミスミ
スチール製カゴ台車 中間棚
3通常価格(税別):6,892円~

ワコーパレット
カーゴプレスタ(床板プラスチック製)
0通常価格(税別):37,472円~

ワコーパレット
ワコー カゴ車用中間棚(プラスチック製) W950XD800用
0通常価格(税別):8,480円

スギヤス
チルトトラック
0通常価格(税別):143,029円~

トラスコ中山
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付
0通常価格(税別):222,880円~

ナンシン
樹脂微音運搬車(台車) サイレントマスター
4.4通常価格(税別):10,301円~

トラスコ中山
ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし
0通常価格(税別):42,711円~

トラスコ中山
新型カルティオ(スチールストッパー付)
0通常価格(税別):14,559円