17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RBジョイントキャリー(ナイロン車)

通常単価(税別)
10,41311,131特別価格
税込単価
11,45412,244特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・荷物の大きさに合わせ縦・横に何台でも連結が可能です。・製品自重が軽く取手付のため持ち運びに大...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    120
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター径(mm)
    65
  • 高さ(mm)
    104

ご注意

  • 段差のあるところでは台車を押してください。積載商品が倒れることがあります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

長さ(mm)

幅(mm)

キャスター仕様

内容量

最小発注数量
完成品、平台車
グレー
296-7596
4938233511467
2400.0
荷台:ポリプロピレン(PP)
キャスター金具:スチール
車輪:ナイロン
500
370
自在キャスター4個
1台
1個
完成品、平台車
グレー
296-7588
4938233511443
2800.0
荷台:ポリプロピレン(PP)
キャスター金具:スチール
車輪:ナイロン
600
410
自在キャスター4個
1台
1個
-
グリーン
868-7105
4938233511436
2800.0
天板:ポリプロピレン(PP)●キャスター金具:鉄●車輪:ゴム
-
-
600
410
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,4139,465
( 10,412 )
1日目
11,1319,967
( 10,964 )
1日目
10,6369,669
( 10,636 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物の大きさに合わせ縦・横に何台でも連結が可能です。
・製品自重が軽く取手付のため持ち運びに大変便利です。
・積載板には滑り止めゴムを施しています。
・積載物重量は120kg以下です(自重を含む)

ご注意

  • 段差のあるところでは台車を押してください。積載商品が倒れることがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RBジョイントキャリー(ナイロン車)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RBジョイントキャリー(ナイロン車)
サカエキャリー(ナイロン車)
連結型樹脂製平台車″サンキャリーミニ″(ナイロン車)
連結型樹脂製平台車“サンキャリー 6839"(ナイロン車)
合板平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様
連結型樹脂製平台車“ルートバン”(メッシュタイプ)ナイロン車輪 オール自在タイプ
メーカー岐阜プラスチック工業サカエ三甲三甲トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,413-3,173 -9,8675,400 -7,300 -15,296 -
通常出荷日1日目〜3日目1日目1日目1日目〜2日目〜
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製木製樹脂製
均等荷重(kg)120100120120100100
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター径(mm)65-----

平台車カテゴリの売れ筋ランキング