17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型食品用容器“サンコータル"

通常単価(税別)
6,3446,871
税込単価
6,9787,558
通常出荷日:1日目

【特長】・プラスチック製のため、木製樽と比較して、その機能、強度が大幅にアップしています。・フタの開閉...

詳細を確認
  • 種類
    丸槽
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 特長
    プラスチック製のため,木製樽と比較して,その機能,強度が大幅にアップしています。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 対応するフタについてはこちらをご覧ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 容量(l)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質1

  • メーカー商品名

  • メーカー品番

  • 内寸(mm)

  • 圧縮荷重

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

容量

(l)

質量(g)

トラスココード

材質1

メーカー商品名

メーカー品番

内寸

(mm)

圧縮荷重

内容量

最小発注数量
430
2.3
114.000
199-9996
-
透明
サンコータル角タル2K
200251
163×112×152
-
1個
1個
470
5
320.000
109-7412
-
乳白色
角タル5K平
200555
247×247×95
-
1個
1個
470
0.3
21.000
200-0029
ポリプロピレン(PP)
透明
サンコータル角S-0.2K
200034
110×27
0.74kN(75kgf)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,344
( 6,978 )
1日目
6,358
( 6,994 )
1日目
6,871
( 7,558 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製のため、木製樽と比較して、その機能、強度が大幅にアップしています。
・フタの開閉はねじ式です。
・本体に持ち手部分としてロープを取り付けてあります。
・積み重ねネスティング式です。

ご注意

  • 対応するフタについてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型食品用容器“サンコータル"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型食品用容器“サンコータル"
大型食品用容器“サンコータル"フタ
サンコータル #5
サンコータル #75
サンコータル #200
サンコータル #20平
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格6,344-3,288 -8107,68023,1441,930
通常出荷日1日目1日目8日目8日目8日目8日目
種類丸槽---丸槽-
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)
特長プラスチック製のため,木製樽と比較して,その機能,強度が大幅にアップしています。プラスチック製のため、木製樽と比較して、その機能、強度が大幅にアップしています。----
内容量1個1枚----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング