17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 容量(l)

  • トラスココード

  • JANコード

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

容量

(l)

トラスココード

JANコード

メーカー型番

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
366
366
128
9
382-3059
4971881021773
35型
393
10
4個
451
451
157
16
334-5297
4971881021780
42型
572
10
4個
525
525
170
26
334-5301
4971881021797
48型
945
10
4個
580
580
188
36
334-5319
4971881021803
54型
1100
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,539
( 1,693 )
2日目
1,909
( 2,100 )
1日目
2,405
( 2,646 )
2日目
3,8043,591
( 3,950 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐寒性と防水性に優れたポリエチレン製のタライで、水産物の加工場などで使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GKタライのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QGGKT033の間口と奥行525mmは外寸ですか?
A
はい、GGKT033の間口と奥行の525mmは上部(ふち)の外寸(外径)です。底面外寸(外径)は433mm、底面内寸(内径)は427mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GKタライ
タライ(アルミ) 本体
ポリタライ 容量(L) 11~39
T型丸槽( ポリエチレン製)
深型角槽(ポリエチレン製) R型キャスター付
ポリエチレン丸型タンク MHシリーズ
メーカーリストラスコ中山積水テクノ成型ダイライトダイライトカイスイマレン
通常価格1,539-8,8841,686 -7,693 -86,056 -4,400 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜8日目8日目4日目
種類丸槽丸槽丸槽丸槽角槽丸槽
材質ポリエチレン(PE)アルミポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
ブルー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング