17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエチレンタンク(丸型槽) フタ MH-140F

ポリエチレンタンク(丸型槽) フタ

通常単価(税別)
5,1224,710
税込単価
5,6345,181
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目

ポリエチレン丸型タンク MHシリーズ専用フタ。【特長】・衝撃に強いポリエチレン製。・ポリエチレン製品は...

詳細を確認

型番:

MH-140F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ポリエチレン丸型タンク MHシリーズ 専用フタの外観・特長

外観

ポリエチレン製品は、弾力に富み、衝撃に強いのが特色。また、汚れも水洗いすることで簡単に落とせる。
内容物を衛生的に保管できるフタが設定できる。

ポリエチレン丸型タンク MHシリーズ 専用フタの仕様

MH140F:径590×高さ90mm、質量1.4kg。
MH200F:径790×高さ100mm、質量1.8kg。

MH-140Fの仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
90
オプション
オプション
質量(g)
1500
JANコード
4545210015520
トラスココード
458-0745
外形寸法外径(mm)
590
適合本体
MH-140
外寸法 深さH(mm)
丸槽用オプション
外形寸法(mm)外径
590
特長
衝撃に強いポリエチレン製です。 
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 高さ(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 外形寸法外径(mm)

  • 適合本体

  • 外形寸法(mm)外径

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MH-140F

高さ

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

外形寸法外径

(mm)

適合本体

外形寸法(mm)外径

内容量

最小発注数量
90
1500
4545210015520
458-0745
590
MH-140
590
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1224,710
( 5,181 )
4日目

詳細情報

基本情報

ポリエチレン丸型タンク MHシリーズ専用フタ。
【特長】
・衝撃に強いポリエチレン製。
・ポリエチレン製品は、弾力に富み、衝撃に強いのが特色。また、汚れも水洗いすることで簡単に落とせる。
【用途】
・保管用の専用フタとして。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリエチレンタンク(丸型槽) フタの型番MH-140Fのページです。 型番MH-140Fに関する仕様情報を記載しております。
ポリエチレンタンク(丸型槽) フタのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q密閉性はありますか?
A
ありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエチレンタンク(丸型槽) フタ
ポリエチレン丸型タンク MHシリーズ
T型 丸槽 (ポリエチレン製)フタ
M型(丸型)容器(ポリエチレン製)フタ
ポリタル フタ
大型食品用容器“サンコータル"フタ
メーカーカイスイマレンカイスイマレンダイライトスイコースイコー三甲
通常価格5,1223,973 -9,534 -2,156 -3,875 -3,288 -
通常出荷日4日目4日目8日目4日目〜1日目〜1日目
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
オプションオプション-オプションオプションオプション-
外寸法 深さH(mm)丸槽用オプション-----
特長衝撃に強いポリエチレン製です。 -----
内容量1枚-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング