17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RX型角槽(ポリエチレン製)
  • RX130
  • RX240

RX型角槽(ポリエチレン製)

通常単価(税別)
24,83535,781特別価格
税込単価
27,31939,359特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:8日目

【特長】・低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。・ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に...

詳細を確認
  • 種類
    角槽
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 高さ (mm)
    220
  • 有効内寸:高さ (mm)
    200
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 特長
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。ゴム栓付です。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RX型角槽の仕様

RX-130

RX-130

RX-240

RX-240

品番容量
(L)
外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
質量
(kg)
RX130130980×830×220910×760×2008.2
RX2402401420×980×2201350×910×20012.0

RX130の寸法図

寸法図A

寸法図A

寸法図B 1.本体

寸法図B
1.本体

寸法図C 2.ゴム栓

寸法図C
2.ゴム栓

RX240の寸法図

寸法図A

寸法図A

寸法図B

寸法図B

寸法図C 1.本体、2.ゴム栓

寸法図C
1.本体、2.ゴム栓

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 容量(l)

  • 有効内寸:間口 (mm)

  • 有効内寸:奥行(mm)

  • 質量

  • トラスココード

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

容量

(l)

有効内寸:間口

(mm)

有効内寸:奥行

(mm)

質量

トラスココード

JANコード

内容量

最小発注数量
980
830
130
910
760
8200g
464-9257
4524363212307
1個
1個
1420
980
240
1350
910
12000g
464-9265
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,83521,584
( 23,742 )
8日目
35,78130,410
( 33,451 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
・ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 化学(工業)薬品でのご使用はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RX型角槽(ポリエチレン製)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q薬品の貯留は出来ますか?
A
薬品の使用はできません。
Qお湯を入れても大丈夫ですか?
A
耐熱温度は40℃以下までとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RX型角槽(ポリエチレン製)
角槽 RL型
RL型角槽(ポリエチレン製)
“R型角槽”(ポリエチレン製)
深型角槽(ポリエチレン製) R型キャスター付
タライ(アルミ) 本体
メーカーダイライトダイライトダイライトダイライトダイライトトラスコ中山
通常価格24,835-99,097 -33,177 -13,140 -86,056 -8,884
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目1日目
種類角槽角槽角槽角槽角槽丸槽
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)アルミ
高さ(mm)220960---150
有効内寸:高さ(mm)200382----
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング