17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナバッグ(エコノミータイプJIS Z1651 2008準拠品)

コンテナバッグ(エコノミータイプJIS Z1651 2008準拠品)

通常単価(税別)
2,9493,770
税込単価
3,2444,147
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・お求めやすいエコノミータイプです。・ベルトが色分けされており、一目で判別できるので便利です。...

詳細を確認
  • 外径 (mm)
    1100
  • 高さ (mm)
    1060
  • 最大充填荷重(kg)
    1000
  • 投入口寸法(mm)外径×高さ
    φ1100×700
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TCB-1E

コンテナバッグ(エコノミータイプJIS Z1651 2008準拠品) TCB-1E図面

TCB-1E-B

コンテナバッグ(エコノミータイプJIS Z1651 2008準拠品) TCB-1E-B図面

TCB-1E-RD

コンテナバッグ(エコノミータイプJIS Z1651 2008準拠品) TCB-1E-RD図面

TCB-1ER

コンテナバッグ(エコノミータイプJIS Z1651 2008準拠品) TCB-1ER図面

TCB-2E

コンテナバッグ(エコノミータイプJIS Z1651 2008準拠品) TCB-2E図面

TCB-2E-B

コンテナバッグ(エコノミータイプJIS Z1651 2008準拠品) TCB-2E-B図面

TCB-2E-RD

コンテナバッグ(エコノミータイプJIS Z1651 2008準拠品) TCB-2E-RD図面

TCB-2ER

コンテナバッグ(エコノミータイプJIS Z1651 2008準拠品) TCB-2ER図面

絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 詳細タイプ

  • 投入口外径(mm)

  • 投入口高さ(mm)

  • 排出口外径(mm)

  • 排出口高さ(mm)

  • ラミネート

  • 材質

  • JANコード

  • トラスココード

  • 排出口

  • 排出口寸法(mm)外径×高さ

  • 質量(g)

  • ベルト色

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

詳細タイプ

投入口外径

(mm)

投入口高さ

(mm)

排出口外径

(mm)

排出口高さ

(mm)

ラミネート

材質

JANコード

トラスココード

排出口

排出口寸法(mm)外径×高さ

質量(g)

ベルト色

最大充填質量

(kg)

用途

内容量

RoHS?最小発注数量
コンテナバッグ
1 型
1100
700
-
-
なし
耐候剤入りポリプロピレン
4989999203226
419-8620
なし
-
1900.0
ベージュ
1000
土のう袋・廃材袋として。 原料などの輸送袋として。
1枚
6
1個
-
-
-
-
-
-
なし
-
4989999419887
820-6425
なし
-
1900.0
-
-
-
6
1個
-
-
-
-
-
-
なし
-
4989999419894
820-6426
なし
-
1900.0
-
-
-
6
1個
コンテナバッグ
1 型
1100
700
-
-
あり
耐候剤入りポリプロピレン
4989999203233
419-8638
なし
-
2000.0
ベージュ
1000
土のう袋・廃材袋として。 原料などの輸送袋として。
1枚
6
1個
コンテナバッグ
2 型
1100
700
500
500
なし
耐候剤入りポリプロピレン
4989999203240
419-8646
あり
φ500×500
2000.0
ベージュ
1000
土のう袋・廃材袋として。 原料などの輸送袋として。
1枚
6
1個
-
-
-
-
-
-
なし
-
4989999419900
820-6427
あり
φ500×500
2000.0
-
-
-
6
1個
-
-
-
-
-
-
なし
-
4989999419917
820-6428
あり
φ500×500
2000.0
-
-
-
6
1個
コンテナバッグ
2 型
1100
700
500
500
あり
耐候剤入りポリプロピレン
4989999203257
419-8654
あり
φ500×500
2100.0
ベージュ
1000
土のう袋・廃材袋として。 原料などの輸送袋として。
1枚
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,949
( 3,244 )
1日目
3,510
( 3,861 )
2日目
3,510
( 3,861 )
1日目
3,200
( 3,520 )
1日目
3,770
( 4,147 )
1日目
3,770
( 4,147 )
1日目
3,231
( 3,554 )
4日目
3,392
( 3,731 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お求めやすいエコノミータイプです。
・ベルトが色分けされており、一目で判別できるので便利です。
・内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。
・使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
【用途】
・廃材袋として。
・原料などの輸送袋として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンテナバッグ(エコノミータイプJIS Z1651 2008準拠品)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
運搬に利用
5
満足度:5.0
製品加工時に発生する鋼材の廃棄物を廃棄場へ運搬する際に使用しています。廃棄場では中身を空けて、このコンテナバッグは再利用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナバッグ(エコノミータイプJIS Z1651 2008準拠品)
コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品)
内壁付コンテナバック
コンテナバッグ(特殊タイプ) 超大型タイプ
コンテナバッグ メッシュバッグ大
コンテナバッグ丸型 内袋・排出口付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山吉野旭産業吉野
通常価格2,949-3,417 -3,8877,3008,5685,474
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
外径(mm)11001100-18009401100
高さ(mm)10601060-120010001100
最大充填荷重(kg)100010001080---
投入口寸法(mm)外径×高さφ1100×700φ1100×700700×500---
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング