17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品)

コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品)

通常単価(税別)
3,4174,423
税込単価
3,7594,865
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。・使用しな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナバッグ
  • 外径 (mm)
    1100
  • 高さ (mm)
    1060
  • 投入口外径 (mm)
    1100
  • 投入口高さ (mm)
    700
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 最大充填荷重(kg)
    1000
  • 投入口寸法(mm)外径×高さ
    φ1100×700
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 最大充填質量 (kg)
    1000
  • 用途
    災害復旧事業における屋外保管容器。耐候性の大型土嚢として。
  • 仕様
    日本フレキシブルコンテナ工業会(JFC)認定品。日本工業規格JIS−Z−1651準拠品。環境省「除染関係ガイドライン」適合品。
  • 特長
    耐候性試験1500時間(5年相当)に合格、災害往復事業における屋外保管容器として最適な耐候性です。肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壤水分の漏洩を防止します。
  • 内容量
    1枚
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TFC-1

コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品) TFC-1図面

TFC-1R

コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品) TFC-1R図面

TFC-2

コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品) TFC-2図面

TFC-2R

コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品) TFC-2R図面

使用方法・使用事例

使用方法

コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品) 取扱説明書-1コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品) 取扱説明書-2コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品) 取扱説明書-3コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品) 取扱説明書-4コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品) 取扱説明書-5コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品) 取扱説明書-6コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品) 取扱説明書-7コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品) 取扱説明書-8コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品) 取扱説明書-9コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品) 取扱説明書-10コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品) 取扱説明書-11コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品) 取扱説明書-12コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品) 取扱説明書-13コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品) 取扱説明書-14コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品) 取扱説明書-15コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品) 取扱説明書-16コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品) 取扱説明書-17コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品) 取扱説明書-18コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品) 取扱説明書-19

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 排出口外径(mm)

  • 排出口高さ(mm)

  • ラミネート

  • JANコード

  • トラスココード

  • 排出口

  • 排出口寸法(mm)外径×高さ

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

排出口外径

(mm)

排出口高さ

(mm)

ラミネート

JANコード

トラスココード

排出口

排出口寸法(mm)外径×高さ

質量(g)

内容量

最小発注数量
1 型
-
-
なし
4989999378009
255-1055
なし
-
1900.0
1枚
4個
1 型
-
-
あり
4989999378016
255-1063
なし
-
2000.0
1枚
1個
2 型
500
500
なし
4989999378023
255-1080
あり
φ500×500
2000.0
1枚
1個
2 型
500
500
あり
4989999378030
255-1098
あり
φ500×500
2200.0
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,417
( 3,759 )
2日目
4,223
( 4,645 )
1日目
3,976
( 4,374 )
2日目
4,423
( 4,865 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。
・使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
【用途】
・廃材袋として。
・食品・顔料・原料などの輸送袋として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
のこ屑入れとして
5
満足度:5.0
研磨で使用した後ののこ屑入れとして使用。 下に排出口がついているので貯めた後に コンテナに入れることができる為、便利です...もっと読む
0人が参考にしています。
プラ
4
満足度:4.0
プラスチックス製品を ためて 業者にリフトで つりあげて処分してもらいます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品)
コンテナバッグ メッシュバッグ大
コンテナバッグ(特殊タイプ) 超大型タイプ
丸型フレコンバッグ[内袋付]
1.0t 丸型フレコンバッグ EA981WM-28
コンテナバッグカバー
メーカートラスコ中山旭産業吉野エスコエスコ吉野
通常価格3,417-8,5687,3005,3402,4441,233
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグオプション
外径(mm)11009401800110011001465
高さ(mm)106010001200106011001700
投入口外径(mm)1100-----
投入口高さ(mm)700-----

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング