17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ダストカーSD
テラモト
BMダストカー フレーム ミニ
テラモト
ダストカート(120・210L)
エスコ
ダストカート帯電防止布袋
  • CA506-00LX-MB
  • CA506-00SX-MB

ダストカート帯電防止布袋

通常単価(税別)
11,22712,429特別価格
税込単価
12,35013,672特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

帯電防止効果によりホコリや花粉、細菌を付着させにくい収納袋。【特長】・静電気障害や火花放電による災害を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回収袋
  • 材質(本体)
    その他
  • 詳細タイプ
    "ダストカート"帯電防止布袋
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    ナイロン(導電性繊維入)
  • 最大積載量(kg)
    30
  • 特長
    静電気障害や火花放電による災害を防止します。袋の素材に導電性繊維を複合したナイロン織物を使用しています。コロナ放電により生地帯電量を低下させ、静電気障害や火花放電による災害を防止します。
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

CA506-00SX-MBの外観(小)

CA506-00SX-MBの外観(小)

  • サイズ:幅約460×奥行480×高さ600mm
CA506-00LX-MB(大)の外観

CA506-00LX-MB(大)の外観

  • サイズ:幅約540×奥行655×高さ670mm
使用例

使用例

使用するフレーム(フレームは別売り)

使用するフレーム(フレームは別売り)

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 適合本体

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

適合本体

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

内容量

最小発注数量
210
CA468
4903180478026
303-5298
450.000
655
540
670
1枚
1個
120
CA452
4903180478019
303-5301
390.000
480
460
600
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,42911,220
( 12,342 )
1日目
11,22710,288
( 11,317 )
1日目

詳細情報

基本情報

帯電防止効果によりホコリや花粉、細菌を付着させにくい収納袋。
【特長】
・静電気障害や火花放電による災害を防止。
・袋の素材に導電性繊維を複合したナイロン織物を使用。
・コロナ放電により生地帯電量を低下させ、静電気障害や火花放電による災害を防止する。
・材質:ナイロン(導電性繊維入)。
【用途】
・精密電子工場や化学薬品工場などのゴミ収集に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダストカート帯電防止布袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストカート帯電防止布袋
コンドル コンドル ダストカート用袋TP 大
帯電防止収納袋
BMダストカー用
ダストワゴン用ナイロン袋
テラモト BMダストカー袋 小袋E 青
メーカー山崎産業山崎産業エスコテラモトトラスコ中山テラモト
通常価格11,227-9,32711,841 -7,500 -5,515 -6,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプ回収袋-その他回収袋回収袋回収袋
材質(本体)その他-その他ポリエステルその他その他
-
詳細タイプ"ダストカート"帯電防止布袋-----
本体/オプション本体-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング