17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストワゴン 132L用・326L用

ダストワゴン 132L用・326L用

通常単価(税別)
13,36315,426
税込単価
14,69916,969
通常出荷日:1日目

ナイロン製で外側はっ水処理をした袋を使用した折りたたみできるゴミ箱フレーム。【特長】・折りたたみタイプ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ダストワゴンの外観

ダストワゴンの外観

ダストワゴンの外観(折りたたみ時)

ダストワゴンの外観(折りたたみ時)

-あきかん
(350ml)
PETボトル
(500ml)
中・132L約198本約106本
大・236L約354本約189本

収納量 ※目安で保証値ではありません。

品番間口×奥行×高さ
(mm)
タイプ質量
(kg)
TDSW-M560×500×805132L用6.4
TDSW-L665×585×920236L用8.8

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
236L用
4989999811032
281-1014
585
665
920
8800.0
1台
1個
132L用
4989999811049
281-1022
500
560
805
6400.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,426
( 16,969 )
1日目
13,363
( 14,699 )
1日目

詳細情報

基本情報

ナイロン製で外側はっ水処理をした袋を使用した折りたたみできるゴミ箱フレーム。
【特長】
・折りたたみタイプ
・最大積載量:30kg
・フレーム:スチール、キャスター:ゴム製(75mm)自在×4
【用途】
・工場・オフィスや各公共施設でのゴミ回収などに
・エコノミー袋、専用ポリ袋は別売

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダストワゴン 132L用・326L用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストワゴン 132L用・326L用
ハイテナー用PEカバー
TRUSCO ハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキ
TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー(ブレーキサインプレート式キャスター仕様)
TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー
ハイテナー用中間棚板(スチール製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,363-3,747 -63,18846,211 -44,067 -7,935 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目6日目〜
商品タイプダストワゴン-----
用途ゴミ箱-----
ダストワゴンダストワゴンフレーム-----
材質1フレーム:スチール-----
材質2キャスター:ゴム製(75mm)自在×4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング