17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分別ペール70型・90型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

分別ペール70型・90型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TBP-70H

2026年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

回収時に大変便利な袋止め付ゴミ箱。
【特長】
・再生材を60%含有した環境に配慮した製品。
【用途】
・ゴミ箱。

ご注意

  • ミスミではフタを取り扱っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
73
詳細タイプ
本体のみ
ホワイト
本体/オプション
本体
JANコード
4989999046588
トラスココード
259-7161
奥行(mm)
495
間口(mm)
360
高さ(mm)
605
質量(g)
2390.0
材質1
再生ポリプロピレン(PP)