17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パークくず入れ (丸型)

パークくず入れ (丸型)

通常単価(税別)
7,1418,360特別価格
税込単価
7,8559,196特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

サビや汚れに強いPEコーティングを施したゴミ箱。【特長】・サビや汚れに強いPEコーティング。・通気性の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 用途
    屋外用
  • ホワイト
  • 本体/オプション
    本体
  • 高さ(mm)
    635
  • 材質1
    エキスパンドメタル(スチール)
  • タイプ
    丸型
  • 本体・フタ材質
    エキスパンドメタル(スチール)PEコーティング
  • 特長
    サビや汚れに強いPEコーティングをしています。
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

サビや汚れに強ゴミ箱

PEコーティングを施している 製造国: 日本

PEコーティングを施している。
製造国: 日本

材質: エキスパンドメタル(スチール)、PEコーティング

材質: エキスパンドメタル(スチール)、PEコーティング。

パークくず入れ(丸型) 容量 63L・80Lの外形図と寸法について

PK-63Mの寸法図

PK-63Mの寸法図。

PK-80Mの寸法図

PK-80Mの寸法図。

品番容量
(L)
間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
PK-63M63420×420×635ホワイト4.0
PK-80M80470×470×635ホワイト4.3

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

間口(mm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
63
4989999042009
233-2540
420
420
4000.0
1台
1個
80
4989999042016
233-2558
470
470
4300.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,1416,799
( 7,479 )
4日目
8,3607,597
( 8,357 )
1日目

詳細情報

基本情報

サビや汚れに強いPEコーティングを施したゴミ箱。
【特長】
・サビや汚れに強いPEコーティング。
・通気性の良いエキスパンドメタル仕様。 
【用途】
・野外でのゴミ捨てに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パークくず入れ (丸型) のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
廃棄物の仕分けに
5
満足度:5.0
一般廃棄物を分けるために利用しました。ミスミのWEBサイトからくず入れを探していて、たまたま見付けたので購入しました。軽...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パークくず入れ (丸型)
パークくず入れ(角型)
収集用ゴミ箱
バケツ型ゴミ箱 エコペール(丸型)
エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L
キャスターペール 2輪 容量 46L・74L・90L
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,141-9,54334,5402,520 -2,898 -9,408 -
通常出荷日1日目〜1日目2日目1日目〜1日目1日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
用途屋外用屋外用屋外用ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
ホワイトホワイトシルバーブルーブルーオレンジ
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
高さ(mm)635680900---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング