17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L

エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L

通常単価(税別)
2,8985,520
税込単価
3,1886,072
通常出荷日:1日目

ゴミ容量の多い場所でのゴミ管理に最適なエコペール(角型)。45、70、90L型の3タイプ。【特長】・確...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 用途
    ゴミ箱
  • 詳細タイプ
    本体のみ
  • ブルー
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    再生ポリプロピレン(PP)60%
  • 本体・フタ材質
    再生ポリプロピレン(PP)60%
  • 特長
    循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。確実にフタをロックできるダウンロックストッパー付で、万一倒れても中身がこぼれ出ません。回収時に便利なポリ袋止め付です。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • ミスミではフタを取り扱っておりません。対象型番:RBK-45KF、RBK-70KF、RBK-90KF
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

​循環型社会に対応する再生樹脂を使用

食品衛生法適合品

食品衛生法適合品

ゴミ袋を固定するストッパー

ゴミ袋を固定するストッパー

開け方

開け方

閉め方

閉め方

注意

  • 本体にフタは含まれませんので別途ご注文ください。

本体のみ

品番容量
(L)
間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
RBK-45K47300×415×560ブルー1.5
RBK-70K73360×495×605ブルー2.4
RBK-90K99420×570×630ブルー3.3

開発秘話

 

環境に配慮した再生材を60%含有した製品です。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 質量(g)

  • 適合フタ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

質量(g)

適合フタ

内容量

最小発注数量
47
4989999371543
512-3003
415
300
560
1500.0
RBK-45KF
1個
1個
73
4989999371567
512-3020
495
360
605
2400.0
RBK-70KF
1個
1個
99
4989999371581
228-0230
570
420
630
3300.0
RBK-90KF
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,898
( 3,188 )
1日目
4,400
( 4,840 )
1日目
5,520
( 6,072 )
1日目

詳細情報

基本情報

ゴミ容量の多い場所でのゴミ管理に最適なエコペール(角型)。45、70、90L型の3タイプ。
【特長】
・確実にフタをロックできるダウンロックストッパー付で、万一倒れても中身がこぼれ出ない。
・回収時に便利なポリ袋止め付です。
・各サイズのポリ袋に対応
・食品衛生法適合品。
・循環型社会に対応する再生樹脂を使用。
【用途】
・室内・屋外どちらでもゴミの分別管理に最適。

ご注意

  • ミスミではフタを取り扱っておりません。対象型番:RBK-45KF、RBK-70KF、RBK-90KF

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコペール(角型) 容量 47L・73L・99Lのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q同じサイズのペールは重ねることはできますか。
A
はい、重ねること(ネスティング)ができます。
Qフタはありますか。別売ですか。
A
フタは別売でございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L
キャスターペール 2輪 容量 46L・74L・90L
バケツ型ゴミ箱 エコペール(丸型)
パークくず入れ(角型)
パークくず入れ (丸型)
半透明PPペール(丸型) 本体
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,898-7,766 -2,520 -8,6756,800 -2,957 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱屋外用屋外用-
詳細タイプ本体のみ2輪タイプ本体のみ--本体のみ
ブルーオレンジブルーホワイトホワイト半透明
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング