17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BMダストカー用

通常単価(税別)
6,0877,895
税込単価
6,6968,685
通常出荷日:1日目

​環​境​問​題​を​考​慮​し​た​再​生​P​E​T​を使​用​した​「​エ​コ​袋​」。​​【特...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回収袋
  • 材質(本体)
    ポリエステル
  • 詳細タイプ
    BMダストカー用エコ袋
  • 本体/オプション
    オプション
  • 材質詳細
    ポリエステル100%
  • 特長
    環境問題を考慮した再生PET使用の「エコ袋」を使用しています。
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 当商品は袋のみの販売となります。フレームは付属しません。
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

環境問題を考慮した再生PET使用のエコ袋

DS-232-701-2(赤)

DS-232-701-2(赤)

DS-232-701-3(青)

DS-232-701-3(青)

DS-232-701-7(紺)

DS-232-701-7(紺)

DS-232-701-6(灰)

DS-232-701-6(灰)

DS-232-701-5(黄)

DS-232-701-5(黄)

DS-232-710-1(緑)

DS-232-710-1(緑)

DS-232-710-8(白)

DS-232-710-8(白)

DS-232-710-4(茶)

DS-232-710-4(茶)

製品仕様

品番容量
(L)
幅×奧行×高さ
(mm)
適合本体質量
(g)
DS-232-701-170355×350×600DS-232-020-0、DS-201-010-0426
DS-232-701-270355×350×600DS-232-020-0、DS-201-010-0426
DS-232-701-370355×350×600DS-232-020-0、DS-201-010-0426
DS-232-701-470355×350×600DS-232-020-0、DS-201-010-0426
DS-232-701-570355×350×600DS-232-020-0、DS-201-010-0426
DS-232-701-670355×350×600DS-232-020-0、DS-201-010-0426
DS-232-701-770355×350×600DS-232-020-0、DS-201-010-0426
DS-232-701-870355×350×600DS-232-020-0、DS-201-010-0426
DS-232-710-1132490×430×630DS-232-030-0490
DS-232-710-2132490×430×630DS-232-030-0490
DS-232-710-3132490×430×630DS-232-030-0490
DS-232-710-4132490×430×630DS-232-030-0490
DS-232-710-5132490×430×630DS-232-030-0490
DS-232-710-6132490×430×630DS-232-030-0490
DS-232-710-7132490×430×630DS-232-030-0490
DS-232-710-8132490×430×630DS-232-030-0490
DS-232-730-1236590×590×680DS-232-040-0650
DS-232-730-2236590×590×680DS-232-040-0650
DS-232-730-3236590×590×680DS-232-040-0650
DS-232-730-4236590×590×680DS-232-040-0650
DS-232-730-5236590×590×680DS-232-040-0650
DS-232-730-6236590×590×680DS-232-040-0650
DS-232-730-7236590×590×680DS-232-040-0650
DS-232-730-8236590×590×680DS-232-040-0650

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 適合本体

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 色詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

適合本体

トラスココード

JANコード

質量(g)

色詳細

内容量

最小発注数量
70
380
380
600
DS-232-020-0
375-7421
4904771575414
426.000
-
1枚
1個
その他
70
380
380
600
DS-232-020-0
375-7439
4904771575421
426.000
1枚
1個
70
380
380
600
DS-232-020-0
375-7447
4904771575438
426.000
-
1枚
1個
70
380
380
600
DS-232-020-0
375-7463
4904771575452
426.000
-
1枚
1個
その他
70
380
380
600
DS-232-020-0
375-7471
4904771575469
426.000
1枚
1個
その他
70
380
380
600
DS-232-020-0
375-7480
4904771575476
426.000
1枚
1個
132
490
430
630
DS-232-030-0
282-0048
4904771575117
490.000
-
1枚
1個
その他
132
490
430
630
DS-232-030-0
282-0021
4904771575124
490.000
1枚
1個
132
490
430
630
DS-232-030-0
282-0030
4904771575131
490.000
-
1枚
1個
132
490
430
630
DS-232-030-0
281-9996
4904771575155
490.000
-
1枚
1個
その他
132
490
430
630
DS-232-030-0
281-9988
4904771575162
490.000
1枚
1個
その他
132
490
430
630
DS-232-030-0
282-0013
4904771575179
490.000
1枚
1個
236
590
590
680
DS-232-040-0
282-0129
4904771575018
650.000
-
1枚
1個
その他
236
590
590
680
DS-232-040-0
282-0102
4904771575025
650.000
1枚
1個
236
590
590
680
DS-232-040-0
282-0111
4904771575032
650.000
-
1枚
1個
236
590
590
680
DS-232-040-0
282-0072
4904771575056
650.000
-
1枚
1個
その他
236
590
590
680
DS-232-040-0
282-0064
4904771575063
650.000
1枚
1個
その他
236
590
590
680
DS-232-040-0
282-0099
4904771575070
650.000
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,087
( 6,696 )
1日目
6,087
( 6,696 )
1日目
6,087
( 6,696 )
1日目
6,087
( 6,696 )
1日目
6,087
( 6,696 )
1日目
6,087
( 6,696 )
1日目
6,717
( 7,389 )
1日目
6,415
( 7,057 )
1日目
6,415
( 7,057 )
1日目
6,415
( 7,057 )
1日目
6,415
( 7,057 )
1日目
6,415
( 7,057 )
1日目
7,895
( 8,685 )
1日目
7,895
( 8,685 )
1日目
7,895
( 8,685 )
1日目
7,895
( 8,685 )
1日目
7,895
( 8,685 )
1日目
7,895
( 8,685 )
1日目

詳細情報

基本情報

​環​境​問​題​を​考​慮​し​た​再​生​P​E​T​を使​用​した​「​エ​コ​袋​」。​​
【特長】
・BMダストカー用。
・フ​レ​ー​ム​と​セ​ッ​ト​で使用。
・ポ​リ​エ​ス​テ​ル​1​0​0​%。
【用途】
・工​場​・​オ​フ​ィ​ス​や​各​公​共​施​設​で​の​ゴ​ミ​回​収​な​ど​に​便利。

ご注意

  • 当商品は袋のみの販売となります。フレームは付属しません。
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BMダストカー用 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BMダストカー用
テラモト BMダストカー袋 小袋E 青
テラモト BMダストカー袋 小袋E 紺
テラモト BMダストカー袋 小袋E 黄
テラモト BMダストカー袋 小袋E 茶
テラモト BMダストカー袋 小袋E 赤
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格6,087-5,6315,6315,6315,6315,922
通常出荷日1日目6日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプ回収袋回収袋回収袋回収袋回収袋回収袋
材質(本体)ポリエステルその他その他その他その他その他
詳細タイプBMダストカー用エコ袋-----
本体/オプションオプション-----
材質詳細ポリエステル100%ナイロン100%ナイロン100%ナイロン100%ナイロン100%ナイロン100%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング