17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グランドコーナー 丸ステン

グランドコーナー 丸ステン

通常単価(税別)
20,68226,146特別価格
税込単価
22,75028,761特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

サビに強いステンレス製のため、野外や海辺でも安心して使用できる、屑入れ。【特長】・防錆性の高いステンレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 用途
    屋外用
  • シルバー
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 材質
    ステンレス(SUS304)
  • 特長
    サビに強いステンレス製なので、野外や海辺でも安心してお使いいただけます。
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

サビに強いステンレス製のため、屋外や海辺でも安心して使用できる屑入

製品仕様

外形寸法図

外形寸法図

  • 材質:網/ステンレス(0.8×7×14)、脚/EVA樹脂
  • サイズ:本体/φ433(直径433mm)×φ343(直径343mm)×H630mm、プレート/W270×H110mm
  • 脚高さ:30mm
  • 重量:約2.5kg
  • 市販の70L用ポリ袋が使用できる

製品仕様

外形寸法図

外形寸法図

  • 材質:網/ステンレス(0.8×7×14)、脚/EVA樹脂
  • サイズ:本体/φ475(直径475mm)×φ380(直径380mm)×H650mm、プレート/W270×H110mm
  • 脚高さ:30mm
  • 重量:約3.1kg
  • 市販の90L用ポリ袋が使用できる

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

トラスココード

JANコード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

内容量

最小発注数量
65
303-0644
4904771415109
2500
433
433
630
1台
1個
78
303-0652
4904771415208
3100.0
475
475
650
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,68219,883
( 21,871 )
4日目
26,14624,600
( 27,060 )
1日目

詳細情報

基本情報

サビに強いステンレス製のため、野外や海辺でも安心して使用できる、屑入れ。
【特長】
・防錆性の高いステンレス仕様の丸型屑入れ。
【用途】
・施設の屋外や海辺での使用におすすめ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グランドコーナー 丸ステンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グランドコーナー 丸ステン
グランドコーナー 角ステン
丸型ペダルボックス
ワイヤーバスケット
角型ペダルボックス
グランドコーナー 430丸32
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格20,682-22,322 -3,622 -7,7099,9759,169 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
用途屋外用屋外用ゴミ箱屋外用ゴミ箱屋外用
シルバーシルバーシルバーシルバー-
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS410)ヘアライン仕上げスチール線材にポリエチレンコーティング本体:ステンレス(SUS410)網:エキスパンドメタルに粉体塗装仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング