17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水切りエコペール

通常単価(税別)
7,4236,383
税込単価
8,1657,021
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・生ゴミの水が切れ、清潔さを保てます。また、ゴミを減量化できます。・消臭剤を練り込んだ樹脂を使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    18
  • 用途
    ゴミ箱
  • ベージュ
  • 本体/オプション
    本体
  • トラスココード
    309-0591
  • JANコード
    4580167562611
  • 質量(g)
    1400.0
  • 材質1
    再生ポリプロピレン(PP)
  • 奥行(mm)
    316
  • 間口(mm)
    257
  • 高さ(mm)
    390
  • 仕様
    再生ポリプロピレン(PP)
  • 特長
    生ゴミの水が切れ、清潔さを保てます。また、ゴミを減量化できます。消臭剤を練り込んだ樹脂を使用しているため、生ゴミ臭を軽減します。
  • 内容量
    1個

型番:

MPS18BE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MPS18BEの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
18
用途
ゴミ箱
ベージュ
本体/オプション
本体
トラスココード
309-0591
JANコード
4580167562611
質量(g)
1400.0
材質1
再生ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)
316
間口(mm)
257
高さ(mm)
390
仕様
再生ポリプロピレン(PP)
特長
生ゴミの水が切れ、清潔さを保てます。また、ゴミを減量化できます。消臭剤を練り込んだ樹脂を使用しているため、生ゴミ臭を軽減します。
内容量
1個
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MPS18BE

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4236,383
( 7,021 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生ゴミの水が切れ、清潔さを保てます。また、ゴミを減量化できます。
・消臭剤を練り込んだ樹脂を使用しているため、生ゴミ臭を軽減します。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水切りエコペールの型番MPS18BEのページです。 型番MPS18BEに関する仕様情報を記載しております。
水切りエコペールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水切りエコペール
透明エコダスター 60L
ゴミ箱 Trim STF ミエル(ステンレス)
テラモト エコン ダストボックス#70 本体
分別ストッカー W220C(ベージュ)
ダストボックス 本体 ホワイト 90L
メーカー積水テクノ成型積水テクノ成型テラモトテラモトRichellE-CON
通常価格7,42313,661 -87,5548,0358,0006,314
通常出荷日1日目1日目2日目〜2日目8日目1日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
容量(L)1860687022090
用途ゴミ箱-ゴミ箱ゴミ箱屋外用ゴミ箱
ベージュ-----
本体/オプション本体本体----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング