17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイドストレージ キャスター付タイプ

通常単価(税別)
95,123112,499
税込単価
104,635123,749
通常出荷日:3日目~5日目

ワイドな間口で、出し入れラクラクなワイドストレージ。【特長】・周囲にマッチするシンプルなデザインで屋外...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 用途
    ゴミ収集庫
  • 詳細タイプ
    キャスター付タイプ
  • ブラウン/サンドグレー
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 奥行(mm)
    680
  • 高さ(mm)
    1110
  • 材質2
    キャスター:スチール、合成ゴム
  • 車輪幅(mm)
    25
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 特長
    耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。屋根と前扉が大きく開くフルオープンタイプです。カギ穴付、排水口付、アイボルト付です。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ワイドストレージの詳細

ワイドストレージ WS93090 商品イメージ

ワイドストレージ WS93090 商品イメージ

ワイドストレージ WS93092 商品イメージ

ワイドストレージ WS93092 商品イメージ

排水口付き

排水口付き
内部に排水口が付いているので掃除がしやすく、いつも清潔に使えます。

表示プレート付き

表示プレート付き
分別などに便利です。

キャスター

キャスター
前2輪が固定用のストッパー付きのキャスターです。

  • ※ キャスター径φ7.5(直径7.5cm)(キャスター付きタイプ)です。
カギ穴付き

カギ穴付き
カギの取り付けができるので勝手にフタを開けられる心配がありません。(商品にカギは含まれません。)

棚板受け部付き

棚板受け部付き
棚板の取り付けができます。(商品に棚板は含まれません。)

 
 
 

製品仕様

WS93090

  • サイズ:90×68×111H(cm)
  • 容量:400L
  • 製品重量:29kg
  • 材質:ポリエチレン
  • キャスター径:7.5cm
  • 目安耐荷重:約80kg

WS93092

  • サイズ:125×68×111H(cm)
  • 容量:600L
  • 製品重量:37.5kg
  • 材質:ポリエチレン
  • キャスター径:7.5cm
  • 目安耐荷重:約120kg

ワイドストレージの寸法

WS93090/WS93091 寸法図

WS93090 寸法図

WS93092/WS93093 寸法図

WS93092 寸法図

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

トラスココード

JANコード

質量(g)

間口(mm)

内容量

最小発注数量
400
297-9390
4973655930908
29000.0
900
1台
1個
600
297-9411
4973655930922
37500.0
1250
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,123
( 104,635 )
5日目
112,499
( 123,749 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワイドな間口で、出し入れラクラクなワイドストレージ。
【特長】
・周囲にマッチするシンプルなデザインで屋外でも使用可能。
・丈夫でサビないプラスチック製のゴミステーション。
・45Lのポリ袋が8コ入る可能。
・屋根と前扉が大きく開くフルオープンタイプ。
・耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造。
・アイボルト付きで、風が強いときはロープ等で固定可能。
【用途】
・ゴミステーション、物置として、飲食店や店舗、公共施設、病院、会社などで幅広く使用可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイドストレージ キャスター付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドストレージ キャスター付タイプ
分別ストッカー W220C(ベージュ)
トラッシュペール 90型 本体のみ
ワイドペールST 屋外用ゴミ箱
Xカート ワイドタイプ 1881750
分別引き出しステーションワイド3段ボトル
メーカーRichellRichellRichellRichellラバーメイド吉川国工業所
通常価格95,123-8,0005,57169,569 -33,59410,500
通常出荷日3日目〜8日目1日目4日目5日目8日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ダストワゴンゴミ箱
用途ゴミ収集庫屋外用-屋外用ゴミ箱ゴミ箱
詳細タイプキャスター付タイプ-本体のみ---
ブラウン/サンドグレーベージュグレー---
本体/オプション本体-本体---

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング