17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストカート 100~660L
  • KF-660
  • KT-100
  • KT-240

ダストカート 100~660L

通常単価(税別)
22,72876,585特別価格
税込単価
25,00184,244特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目~5日目

ポリエチレン素材で縦型タイプのゴミ搬送カート。【特長】・ポリエチレン製品は、弾力に富み、衝撃に強いのが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 用途
    ゴミ箱
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    本体:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    キャスター:ゴム
  • 特長
    取手付フタで開閉がスムーズで簡単です。
  • 内容量
    1個
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ダストカート KTシリーズの特長

ポリエチレン製品は、弾力に富み、衝撃に強いのが特色。また、汚れも水洗いすることで簡単に落とせる。
移動用ハンドルがついているので、容器表面を直接触れることなく回収搬送を行える。
フタに取手がついているので開閉も楽。フタがあることで臭気の漏れやゴミの散乱を防ぐ。
移動する事に重点を置き、径の大きなキャスターを採用しているので安定した走行が可能。

ダストカート KT100の外観・寸法図

外観

外観

寸法図

寸法図

ダストカート KT100の仕様

品番ダストカート KT100
寸法幅485×奥行545×高さ810mm
容量約100L(45Lゴミ袋 2個相当)
重量9kg
材質本体:ポリエチレン
車輪:ゴム
標準色ダークグレー
キャスターφ200mm

ダストカート KT120の外観・寸法図

外観

外観

寸法図

寸法図

ダストカート KT120の仕様

品番ダストカート KT120
寸法幅470×奥行560×高さ940mm
容量約120L(45Lゴミ袋 2個相当)
重量10kg
材質本体:ポリエチレン
車輪:ゴム
標準色ダークグレー
キャスターφ200mm

ダストカート KT240の外観・寸法図

外観

外観

寸法図

寸法図

ダストカート KT240の仕様

品番ダストカート KT240
寸法幅595×奥行735×高さ1000mm
容量約220L(45Lゴミ袋 5個相当)
重量14kg
材質本体:ポリエチレン
車輪:ゴム
標準色ダークグレー
キャスターφ200mm

ダストカート KT360の外観・寸法図

外観

外観

寸法図

寸法図

ダストカート KT360の仕様

品番KT360
寸法幅715×奥行855×高さ1145mm
容量約360L(45Lゴミ袋 8個相当)
重量22kg
材質本体:ポリエチレン
車輪:ゴム
標準色ダークグレー
キャスターφ250mm

ダストカート KF660の特長

水はけのよい傾斜した床の構造で、作業のし易い大口排水栓が付いている。
移動する事に重点を置き、径の大きなキャスターを採用しているので安定した走行が可能。
またストッパー付きなので風で勝手に動くこともない。
移動用ハンドルが付いているので容器を直接触れることなく回収搬送できる。

ダストカート KF660の外観・寸法図

外観

外観

寸法図

寸法図

ダストカート KF660の仕様

品番KF660
寸法幅1255×奥行770×高さ1180mm
容量約660L(45Lゴミ袋 14個相当)
重量48kg
材質本体:ポリエチレン
車輪:ゴム
標準色グリーン
キャスターφ150mm
備考水抜き穴あり

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 車輪径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

JANコード

トラスココード

質量(g)

間口(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

車輪径(mm)

内容量

最小発注数量
660
グリーン
4545210014301
458-0613
48000.0
1255
770
1180
-
1個
1個
100
ダークグレー
4545210014707
458-0672
9000.0
485
545
810
200
1個
1個
120
ダークグレー
4545210014608
458-0681
10000.0
470
560
940
200
1個
1個
240
ダークグレー
4545210014509
458-0699
14000
595
735
1000
200
1個
1個
360
ダークグレー
4545210014400
458-0702
22000
715
855
1145
250
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,585
( 84,244 )
5日目
24,38821,744
( 23,918 )
5日目
22,728
( 25,001 )
4日目
30,999
( 34,099 )
4日目
45,629
( 50,192 )
5日目

詳細情報

基本情報

ポリエチレン素材で縦型タイプのゴミ搬送カート。
【特長】
・ポリエチレン製品は、弾力に富み、衝撃に強いのが特色。また、汚れも水洗いすることで簡単に落とせる。
・移動用ハンドルがついているので、容器表面を直接触れることなく回収搬送を行える。
・取手付フタで開閉がスムーズで簡単。
【用途】
・商業施設。
・スペースが狭いところに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダストカート 100~660Lのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q蓋は取外しできますか?
A
できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストカート 100~660L
ジャンボメッシュ折りたたみ式 AC-R
ジャンボメッシュ STシリーズ
ジャンボメッシュ折りたたみ式 ACシリーズ
ゴミ回収カート エコカート H
ゴミ回収カート エコカート P
メーカーカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレン
通常価格22,728-41,831 -52,014 -18,718 -84,749 -94,254 -
通常出荷日4日目〜4日目60日目4日目5日目8日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
用途ゴミ箱メッシュタイプメッシュタイプメッシュタイプゴミ収集庫ゴミ収集庫
本体/オプション本体本体本体---
材質1本体:ポリエチレン(PE)本体:アルミパイプスチール(溶融亜鉛メッキ)本体:スチール溶融亜鉛メッキポリエチレンポリエチレン
材質2キャスター:ゴムネット部分:ポリエチレン-ネット部分:ポリエチレン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング