17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

収集袋 ポリプロピレン(PP収集袋) 【5~25個入り】

通常単価(税別)
6111,316
税込単価
6721,448
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴミ入れやガラ入れなどの袋です。・間口60cmの大型雑袋です。【用途】・廃材・クズなどの収集...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ袋
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 本体/オプション
    本体
  • 横(mm)
    600
  • 用途
    廃材・クズなどの収集袋。収納・保管袋など。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 縦(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

縦(mm)

内容量

最小発注数量
半透明
397-7765
4903599081954
400.000
ポリプロピレン(PP)
1000
1パック(5枚)
1パック

5個入り

ホワイト
397-7773
4903599081961
450.000
ポリプロピレン(PP)
1000
1パック(5枚)
1パック

5個入り

ベージュ
397-7781
4903599081978
440.000
ポリプロピレン(PP)
1000
1パック(5枚)
1パック

5個入り

ベージュ
397-7811
4903599083712
1550.000
ポリエチレン(PE)
900
1パック(25枚)
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
984
( 1,082 )
1日目
611
( 672 )
1日目
736
( 810 )
1日目
1,316
( 1,448 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴミ入れやガラ入れなどの袋です。
・間口60cmの大型雑袋です。
【用途】
・廃材・クズなどの収集袋。
・収納・保管袋など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収集袋 ポリプロピレン(PP収集袋) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収集袋 ポリプロピレン(PP収集袋)
麻袋(ゴミ袋)
アスベスト回収袋 アスベスト回収袋
オートクレーブ廃棄用袋
自立式クロス袋
ポリ袋(BOX入り)
メーカーユタカメイク萩原工業IWATANI(岩谷マテリアル)東京硝子器械ペンギンエースアズワン
通常価格611-641108 -21,371 -923 -2,200 -
通常出荷日1日目1日目1日目6日目〜4日目1日目
商品タイプゴミ袋ゴミ袋アスベスト回収袋ゴミ袋回収袋ゴミ袋
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリオレフィンポリプロピレン(PP)高密度ポリエチレン(HDPE)
本体/オプション本体-----
横(mm)600-----
用途廃材・クズなどの収集袋。収納・保管袋など。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング