17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

回収袋(自立型タイプ)

通常単価(税別)
7,4797,879
税込単価
8,2278,667
通常出荷日:1日目

【特長】・自立型ですので楽に設置できます。・吊り手幅は100mmで丈夫です。【用途】・廃棄物の回収袋と...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回収袋
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量 (L)
    450
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 間口(mm)
    750
  • 高さ(mm)
    800
  • 用途
    廃棄物の回収袋と運搬に。分別回収袋および資源再利用袋。
  • 奥行 (mm)
    750
  • 最大充填質量 (kg)
    500
  • 内容量
    1袋
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
510-5382
4989999047004
1950.0
1袋
1個
510-5374
4989999047011
1650.0
1袋
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,879
( 8,667 )
1日目
7,479
( 8,227 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自立型ですので楽に設置できます。
・吊り手幅は100mmで丈夫です。
【用途】
・廃棄物の回収袋と運搬に。
・分別回収袋および資源再利用袋。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回収袋(自立型タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回収袋(自立型タイプ)
アスベスト回収袋 アスベスト回収袋
自立式クロス袋
麻袋(ゴミ袋)
収集袋 ポリプロピレン(PP収集袋)
オートクレーブ廃棄用袋
メーカートラスコ中山IWATANI(岩谷マテリアル)ペンギンエース萩原工業ユタカメイク東京硝子器械
通常価格7,479-108 -923 -641611 -21,371 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目6日目〜
商品タイプ回収袋アスベスト回収袋回収袋ゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリオレフィン
容量(L)450-----
本体/オプション本体-----
材質1本体:ポリプロピレン(PP)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング