17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

環優包装ゴミ袋フォルタ【100個入り】

環優包装ゴミ袋フォルタ
  • F-4C-CL
  • F-9H-HCL
通常単価(税別)
1,8554,363
税込単価
2,0414,799
通常出荷日:1日目

使用済みパッケージも簡単にたたんで捨てられるゴミ袋。【特長】・焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生し...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

焼却しても有害ガスが発生しない

F - 4C - CL(透明)の外観

F - 4C - CL(透明)の外観

厚み : 0.03〜0.04mm

厚み : 0.03〜0.04mm

品番
F-4H-HCL、F-7H-HCL、
F-9H-HCL
白半透明
F-4C-CL、F-7C-CL、
F-9C-CL
透明
品番縦×横
(mm)
厚み
(mm)
容量
(L)
質量
(kg/袋)
F-4H-HCL
F-7H-HCL
F-9H-HCL
800×650
900×800
1000×900
0.030
0.035
0.040
45
70
90
2.7
4.4
6.2
F-4C-CL
F-7C-CL
F-9C-CL
800×650
900×800
1000×900
0.030
0.035
0.040
45
70
90
2.7
4.4
6.2

型番リスト

表示件数

容量

(L)

厚み

(mm)

詳細色

トラスココード

JANコード

質量(g)

横(mm)

縦(mm)

内容量

最小発注数量
透明
45
0.03
-
303-7533
4902393206433
2700.0
650
800
1袋(100枚)
1パック

100個入り

半透明
45
0.03
白半透明
303-7541
4902393206440
2700.0
650
800
1袋(100枚)
1パック

100個入り

透明
70
0.035
-
303-7568
4902393206730
4400.0
800
900
1袋(100枚)
1パック

100個入り

半透明
70
0.035
白半透明
303-7576
4902393206747
4400.0
800
900
1袋(100枚)
1パック

100個入り

透明
90
0.04
-
303-7592
4902393206938
6200.0
900
1000
1袋(100枚)
1パック

100個入り

半透明
90
0.04
白半透明
303-7606
4902393206945
6200.0
900
1000
1袋(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,855
( 2,041 )
1日目
1,855
( 2,041 )
1日目
3,281
( 3,609 )
1日目
3,281
( 3,609 )
1日目
4,363
( 4,799 )
1日目
4,363
( 4,799 )
1日目

詳細情報

基本情報

使用済みパッケージも簡単にたたんで捨てられるゴミ袋。
【特長】
・焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生しないポリエチレン製。
・使用済パッケージは簡単にたたんで捨てられる。
・45、70、90L。
・材質 : 低密度ポリエチレン(LLDPE)。
【用途】
・ゴミ袋として便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

環優包装ゴミ袋フォルタのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ゴミ袋として利用しています。
4
満足度:4.0
ゴミ袋として利用しています。価格が安く、継続使用している商品です。強度も悪くなく、問題なく使用できています。大きさも市販...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
環優包装ゴミ袋フォルタ
サニパック 神戸市家庭系指定袋燃えるごみ30L 10枚
LIFELEX 中厚手ゴミ袋
エコ再生100%ゴミ袋 DS-200シリーズ
雑袋
分別クリスタルガラ袋
メーカー日本サニパック日本サニパックコーナンオリジナルテラモト萩原工業昭和商会
通常価格1,855-127548 -13,371 -2,54216,935
通常出荷日1日目5日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品タイプゴミ袋回収袋ゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋
材質(本体)低密度ポリエチレン(LLDPE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)低密度ポリエチレン(LLDPE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
本体/オプション本体-----
材質1低密度ポリエチレン(LLDPE)高密度ポリエチレン(HDPE)----
内容量1袋(100枚)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング