17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手押しスイーパー ウォーキングYuso

通常単価(税別)
106,37084,032
税込単価
117,00792,435
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・動力源を何も使わない省エネスイーパーです・タンク内のゴミが一目で分かる透明ボックスを採用して...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スイーパー
  • 仕様
    手押しタイプ
  • 幅 (mm)
    780
  • 奥行 (mm)
    1270
  • 高さ (mm)
    960
  • 清掃能力 (m2/h)
    2275
  • 清掃幅 (mm)
    650
  • トラスココード
    342-5622
  • 質量(g)
    21000
  • 特長
    動力源を何も使わない省エネスイーパーです。タンク内のゴミが一目で分かる透明ボックスを採用しています。押手パイプをたたむことができ、限られたスペースに立てて収納が可能です。
  • 仕様詳細
    サイドブラシ付 透明タンク
  • ダストボックス容量
    30L(実容量7L)
  • 内容量
    1台

型番:

ST-651
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-651の仕様・寸法情報

商品タイプ
スイーパー
仕様
手押しタイプ
幅(mm)
780
奥行(mm)
1270
高さ(mm)
960
清掃能力(m2/h)
2275
清掃幅(mm)
650
トラスココード
342-5622
質量(g)
21000
特長
動力源を何も使わない省エネスイーパーです。タンク内のゴミが一目で分かる透明ボックスを採用しています。押手パイプをたたむことができ、限られたスペースに立てて収納が可能です。
仕様詳細
サイドブラシ付 透明タンク
ダストボックス容量
30L(実容量7L)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-651
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,37084,032
( 92,435 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・動力源を何も使わない省エネスイーパーです
・タンク内のゴミが一目で分かる透明ボックスを採用しています
・押手パイプをたたむことができ、限られたスペースに立てて収納が可能です
・ワイドな清掃幅
・清掃幅が見える
【用途】
・構内・駐車場・倉庫などの広いスペースをスイスイと掃除

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手押しスイーパー ウォーキングYusoの型番ST-651のページです。 型番ST-651に関する仕様情報を記載しております。
手押しスイーパー ウォーキングYusoのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手押しスイーパー ウォーキングYuso
フォークリフト装着用スイーパー
ポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 350
フロアポリッシャー タンク付 7インチ
フロアポリッシャー 7インチ
ポリシャー用パーツ フロアパッド(剥離用)
メーカースイデンスイデンアズワンアマノアマノアズワン
通常価格106,370722,734161,447189,220185,14425,216
通常出荷日1日目4日目8日目1日目1日目10日目
商品タイプスイーパースイーパーポリッシャーポリッシャーポリッシャーポリッシャー
仕様手押しタイプ-電動タイプ電動タイプ電動タイプ-
幅(mm)7801500----
奥行(mm)12701180----
高さ(mm)960690----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング