17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フォークリフト装着用スイーパー

通常単価(税別)
722,734599,580
税込単価
795,007659,538
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ご使用中のフォークリフトに簡単に装着できます・フォークリフトで押して走るだけで広い面積を短時...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スイーパー
  • 幅 (mm)
    1500
  • 奥行 (mm)
    1180
  • 高さ (mm)
    690
  • 清掃能力 (m2/h)
    7500
  • 清掃幅 (mm)
    1500
  • トラスココード
    460-3001
  • JANコード
    4538634325092
  • 質量(g)
    130000.0
  • 特長
    ご使用のフォークリフトに簡単に装着でき、押して走るだけで広い面積を短時間に清掃できます。電気などの動力は一切不要です。(フォークリフトの押す力をブラシと集じんファンの回転力に変換)ゴミをかき集めるギャザアップブラシを標準装備しています。大型ゴミ箱として使用できるBOXパレット付です。
  • 仕様詳細
    両サイドブラシ付
  • 内容量
    1台

型番:

ST-1501DC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-1501DCの仕様・寸法情報

商品タイプ
スイーパー
幅(mm)
1500
奥行(mm)
1180
高さ(mm)
690
清掃能力(m2/h)
7500
清掃幅(mm)
1500
トラスココード
460-3001
JANコード
4538634325092
質量(g)
130000.0
特長
ご使用のフォークリフトに簡単に装着でき、押して走るだけで広い面積を短時間に清掃できます。電気などの動力は一切不要です。(フォークリフトの押す力をブラシと集じんファンの回転力に変換)ゴミをかき集めるギャザアップブラシを標準装備しています。大型ゴミ箱として使用できるBOXパレット付です。
仕様詳細
両サイドブラシ付
内容量
1台

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-1501DC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
722,734599,580
( 659,538 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ご使用中のフォークリフトに簡単に装着できます
・フォークリフトで押して走るだけで広い面積を短時間に清掃
・広いスペースを短時間に素早く清掃できる[省時間・省労力]
・電気などの動力は不要!(フォークリフトで押す力を、ブラシと集じんファンの回転力に変換)
・ゴミをかき集めるギャザアップブラシ
・大型ゴミ箱として使用できるBOXパレット付です
・ホコリの舞い上がりを抑える集じんファンと本格的集じんフィルター内蔵

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォークリフト装着用スイーパーの型番ST-1501DCのページです。 型番ST-1501DCに関する仕様情報を記載しております。
フォークリフト装着用スイーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォークリフト装着用スイーパー
手押しスイーパー ウォーキングYuso
ポリッシャー用ブラシ
ポリシャー用パーツ フロアパッド(剥離用)
ポリシャー用パーツ フロアパッド(表面洗浄用)
ポリッシャー用替ブラシ
メーカースイデンスイデンアマノアズワンアズワン山崎産業
通常価格722,734106,37017,949 -25,21625,12616,982
通常出荷日4日目1日目1日目10日目8日目1日目
商品タイプスイーパースイーパーポリッシャーポリッシャーポリッシャーポリッシャー
幅(mm)1500780----
奥行(mm)11801270----
高さ(mm)690960----
清掃能力(m2/h)75002275----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング