17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力 3.5MPa
  • KYC-20A
  • KYC-40A

高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力 3.5MPa

通常単価(税別)
55,17390,262
税込単価
60,69099,288
通常出荷日:2日目

オイルレスポンプの高圧洗浄機。【特長】・冷水タイプ。・ポータブルタイプ。・給水方式は自吸式。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    電動タイプ
  • 吐出圧力(50Hz/60Hz) (Mpa)
    3.5/3.5
  • 圧力計
    あり
  • 電源コード長さ(m)
    3
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源
    単相100V
  • コード長さ
    3m
  • 給水方式
    自吸式
  • 付属品
    高圧ホース(10m)/オーバーフローホース/吸水ホース/ノズル(KYC-20A)/Sノズル(KYC-40A)/吸水ホース/ケース
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

オ​イ​ル​レ​ス​ポ​ン​プ​

KYC-40A

KYC-40A

  • オイルレスポンプ。
  • 電源:単相100V。
  • 電源コ-ド長さ:3m。
  • 給水方式:自吸式
  • 製造国:日本。

品番など

品番吐出水量(L/min)
(50Hz/60Hz)
吐出圧力(MPa)
(50Hz/60Hz)
幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
KYC-20A2.8/3.353.5/3.5210×230×2109
KYC-40A5.6/6.743.5/3.5325×255×24017

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 吐出水量(50Hz/60Hz)(L/min)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 仕様詳細

  • トラスココード

  • JANコード

  • 消費電力(W)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

吐出水量(50Hz/60Hz)

(L/min)

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

仕様詳細

トラスココード

JANコード

消費電力(W)

質量

(g)

最小発注数量
2.8/3.35
210
230
210
ピストン1連式
138-1164
4546420020007
200
9000
1個
5.6/6.74
325
255
240
ピストン2連式
138-1172
4546420050004
400
17000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,173
( 60,690 )
2日目
90,262
( 99,288 )
2日目

詳細情報

基本情報

オイルレスポンプの高圧洗浄機。
【特長】
・冷水タイプ。
・ポータブルタイプ。
・給水方式は自吸式。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力 3.5MPaのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力 3.5MPa
高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力(MPa) 3.9
高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(Mpa) 6.4/5.9(50HZ/60Hz)
MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ
エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ)
モーター式冷水高圧洗浄機1
メーカーキョーワアサダアリミツワキタスーパー工業日本クランツレ
通常価格55,173-51,03044,808153,678 -119,161 -243,801 -
通常出荷日2日目1日目5日目5日目1日目4日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水冷水冷水冷水冷水
仕様電動タイプ電動タイプ電動タイプエンジンタイプエンジンタイプ電動タイプ
吐出圧力(50Hz/60Hz)(Mpa)3.5/3.5-----
圧力計あり-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング