17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(Mpa) 6.4/5.9(50HZ/60Hz)

通常単価(税別)
44,808
税込単価
49,289
通常出荷日:5日目

【特長】・ワンタッチカプラー付高圧ホースを採用しています。【用途】・パイプ洗浄・厨房洗浄・雑洗浄・外壁...

詳細を確認

型番:

129F90007
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

129F90007の仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
電動タイプ
その他
オプション
詳細タイプ
リール
吐出圧力(50Hz/60Hz)(Mpa)
-
トラスココード
455-3241
奥行(mm)
-
高さ(mm)
-
幅(mm)
-
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
-
質量(kg)
5
巻取能力(m)
20
適合機種
TRY-01
特長
-
付属品
-
電源
-
コード長さ(m)
-
給水方式
-
内容量
1台

絞り込み条件

  • その他

  • 詳細タイプ

  • 吐出圧力(50Hz/60Hz)(Mpa)

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
129F90007

その他

詳細タイプ

吐出圧力(50Hz/60Hz)

(Mpa)

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)

質量

(kg)

巻取能力

(m)

適合機種

特長

付属品

電源

コード長さ

(m)

給水方式

最小発注数量
オプション
リール
-
455-3241
-
-
-
-
5
20
TRY-01
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,808
( 49,289 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチカプラー付高圧ホースを採用しています。
【用途】
・パイプ洗浄・厨房洗浄・雑洗浄・外壁洗浄。
【注意】本体写真のホースリールはオプション品です。別売になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(Mpa) 6.4/5.9(50HZ/60Hz)の型番129F90007のページです。 型番129F90007に関する仕様情報を記載しております。
高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(Mpa) 6.4/5.9(50HZ/60Hz)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(Mpa) 6.4/5.9(50HZ/60Hz)
高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力(MPa) 3.9
高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力 3.5MPa
MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ
エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ)
モーター式冷水高圧洗浄機1
メーカーアリミツアサダキョーワワキタスーパー工業日本クランツレ
通常価格44,80851,03055,173 -153,678 -119,161 -257,660 -
通常出荷日5日目1日目2日目5日目1日目4日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水冷水冷水冷水冷水
仕様電動タイプ電動タイプ電動タイプエンジンタイプエンジンタイプ電動タイプ
内容量1台-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング