17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無鉛道路マーキングスプレー

通常単価(税別)
891991
税込単価
9801,090
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・無鉛タイプで環境に配慮した製品です・線、文字、図式マークが描ける細字丸型パターンで、普通のス...

詳細を確認
  • 商品用途
    カラースプレー
  • 商品タイプ
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間
    20~30分(20℃)
  • 材質1
    アクリル樹脂系塗料
  • 塗布面積([[M2]])
    1~1.2
  • 塗り重ね可能時間
    1時間以上(20℃)
  • 内容量
    1本×0.3L

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

無鉛 道路マーキングスプレー(赤)製品イメージ

無鉛 道路マーキングスプレー(赤)製品イメージ

型番:2858-1

  • 乾燥時間:20~30分(20℃)
  • 色の種類:赤
  • 容量:300ml

安全衛生

  • 危険物分類:第4類第1石油類、危険等級2
  • 有機則:第2種有機溶剤等
  • 高圧ガス:可燃性ガス ジメチルエーテル
  • 容量:300ml

使用方法

  • 塗る面のゴミ、油分、さび、かび等を充分に除去する。
  • 容器を上下に20~30回程振り、充分に攪拌してから使用。
  • 被塗物と適切な間隔を取り、吹き付ける。
  • 逆さにして空吹きができないので、使用後は噴出口を良く拭いてからフタをし保管する。
  • ※ 塗る面と噴出口の間隔は、塗る面に近づけるほど細く描けます。
  • ※ 塗布時、容器を水平にせず、天又は底を少し傾き加減でご使用ください。

注意・禁止事項

  • ※ 有機溶剤が含まれていますので塗装中、乾燥中ともによく換気をしてください。
  • ※ 火気のあるところでは塗らないでください。
  • ※ 取扱い中は必要に応じてマスク/手袋/保護メガネ等の保護具を着用し、できるだけ皮膚に触れないようにしてください。
  • ※ 塗料を吹付ける時は人や物にかからないようにしてください。
  • ※ 塗り面積は塗り方、塗る面の状態によって差があります。
  • ※ 温度40℃以上のところに保管しないでください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 容量(L)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(L)

内容量

RoHS?最小発注数量
レッド
4955473281684
100-1068
244
0.3
1本×0.3L
10
2個
ホワイト
4955473281660
100-1067
320
0.3
1本×0.3L
-
1個
イエロー
4955473281677
100-1069
320
0.3
1本×0.3L
6
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
891
( 980 )
1日目
991
( 1,090 )
1日目
991
( 1,090 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無鉛タイプで環境に配慮した製品です
・線、文字、図式マークが描ける細字丸型パターンで、普通のスプレーの約2倍の線、文字が描けます
・アスファルト路面でもニジまず鮮明な色で描けます
・乾きが速く、雨や油などでは簡単に消えません
・正倒立いずれの状態でも使えます
【用途】
・道路面(アスファルト・コンクリート)の細字マーキング

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無鉛道路マーキングスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無鉛道路マーキングスプレー
カラースプレーZERO
カラースプレーゼロ
蛍光スプレー
シントー 水性カラースプレー
シントーファミリー 水性カラースプレー
メーカーシントーファミリーシントーファミリーシントーファミリーシントーファミリーシントーファミリーシントーファミリー
通常価格891-812 -812 -1,277 -984 -1,385 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目〜1日目1日目〜1日目
商品用途カラースプレーカラースプレーカラースプレーカラースプレーカラースプレーカラースプレー
商品タイプ塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)
乾燥時間20~30分(20℃)20~30分(20℃)20~30分(20℃)約30分(20℃)50分 (20℃)50分(20℃)
材質1アクリル樹脂系塗料アクリルラッカーアクリルラッカーアクリル樹脂系塗料エアゾール塗料●アクリル水溶性アクリル樹脂
塗布面積([[M2]])1~1.20.6~1.20.6~1.2---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング