17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッカースプレー JAPAN 300ml

ラッカースプレー JAPAN 300ml

通常単価(税別)
519744
税込単価
571818
通常出荷日:1日目

日本製の現場でのマーキング使用に最適なスプレー。【特長】・スプレーなので、塗りやすい。・乾燥時間が夏(...

詳細を確認
  • 商品用途
    カラースプレー
  • 商品タイプ
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間
    約30分(夏30℃)、50分(冬10℃)
  • 質量(g)
    290.000
  • 材質1
    アクリル樹脂
  • 容量(L)
    0.3
  • 塗り重ね可能時間
    2時間以上(20℃)
  • 塗布面積
    0.5~1m2
  • 用途
    建築工事、土木工事などのマーキングに。
  • 内容量
    1本(0.3L)
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

鉄​部​、​木​部​や​建​築​工​事​、​土​木​工​事​な​ど​の​マ​-キ​ン​グ​に

221T001-300 (ホワイト)

221T001-300
(ホワイト)

221T002-300 (ブラック)

221T002-300
(ブラック)

221T003-300 (つやなしブラック)

221T003-300
(つやなしブラック)

221T004-300 (透明)

221T004-300
(透明)

221T005-300 (レッド)

221T005-300
(レッド)

221T006-300 (イエロー)

221T006-300
(イエロー)

221T007-300 (シルバー)

221T007-300
(シルバー)

  • 乾燥が早く、塗りやすいスプレ-塗料。

仕様

  • 塗布面積:0.5〜1mm2
  • 乾燥時間:約30分(夏30℃)、50分(冬10℃)
  • 塗り重ね可能時間:2時間以上(20℃)

材質

  • アクリル樹脂

製造国

  • 日本

品番など

品番容量
(L)
質量
(g)
221T001-3000.3290
221T002-3000.3290
221T005-3000.3290
221T006-3000.3290
221T003-300つやなしブラック0.3290
221T004-300透明クヤー0.3290
221T007-300シルバーM0.3290

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
419-6589
4976124253201
1本(0.3L)
2個
ブラック
419-6597
4976124253218
1本(0.3L)
2個
透明
419-6619
4976124253232
1本(0.3L)
2個
レッド
419-6627
4976124253249
1本(0.3L)
2個
イエロー
419-6635
4976124253256
1本(0.3L)
2個
シルバー
419-6643
4976124253287
1本(0.3L)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
744
( 818 )
1日目
519
( 571 )
1日目
744
( 818 )
1日目
519
( 571 )
1日目
744
( 818 )
1日目
519
( 571 )
1日目

詳細情報

基本情報

日本製の現場でのマーキング使用に最適なスプレー。
【特長】
・スプレーなので、塗りやすい。
・乾燥時間が夏(30℃)で約30分、冬(10℃)で約50分と乾きが早い塗料。
【用途】
・建築工事、土木工事のマーキングに最適。
・木部・鉄部に塗装可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラッカースプレー JAPAN 300mlのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
プレートの塗装
5
満足度:5.0
他社と価格が変わりなく納期が早かったので購入させていただきました。 次回も決まりです。
1人が参考にしています。
他社と比べて
5
満足度:5.0
他社と金額を比べても変わりなく、すぐ届くのでこちらで選定をしました。
1人が参考にしています。
鉄板の錆び止め
5
満足度:5.0
安価な製品の中には、スプレーボタンがすぐに壊れるものもありますが、 こちらの製品はそんなことも無く、継続して購入していま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qきれいに仕上げるコツは?
A
容器の攪拌玉の音がしてから約30秒間十分に振り、よく混ぜて下さい。使用中も時々振って下さい。一度に厚塗りせずややうすめに2~3回塗り重ねて下さい。塗る面と噴出口との間を20~30cmの間隔を取って下さい。
Q再度使用したいが塗料が出ないことがある。
A
使用後そのまま保管するとノズルに塗料が残って硬化し再度使用できません。使用後は、噴出口がつまらないように容器を逆さにして2秒くらい空吹きし、噴出口をよくふいてからふたをして下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッカースプレー JAPAN 300ml
長時間夜光スプレー
スプレーラッカー 400ml
ラッカースプレーEXE 400ml
鉄部用・トタン屋根用スプレー 400ml
ラッカースプレーEXE
メーカーニッぺニッぺニッぺニッぺニッぺニッぺ
通常価格519-5,4801,8411,0342,271988
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目19日目
商品用途カラースプレーカラースプレーラッカースプレー---
商品タイプ塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)-
乾燥時間約30分(夏30℃)、50分(冬10℃)約20分(夏30℃)、40分(冬10℃)●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間●夏(30℃):約1時間30分●冬(10℃):約3時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間
質量(g)290.00090.000481.000422.000481.000422.000
材質1アクリル樹脂合成樹脂(アクリル)-ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤ニトロセルロース
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング