17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハケ塗り用エナメル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハケ塗り用エナメル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HP20A0-1/12

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

小物の塗装に最適な油性の高光沢の塗料。
【特長】
・美しい光沢、鮮やかな色彩で、水、油に強く耐久性に優れている。
・仕上がりは高光沢であざやかな色合いに仕上がる。
・色がホワイト、ブラック、イエロー、レッド、チョコレート、ゴールド、シルバーの7色より選択できる。
・内容量:0.08L/1缶。
【用途】
・工作品、家具、電気器具、ガス器具、自転車などの小物修理に利用可能。

指定中の仕様・寸法情報

商品用途
建物用
ホワイト
商品タイプ
塗料(缶)
乾燥時間
約2時間(夏30℃)、4時間(冬10℃)
トラスココード
419-6716
JANコード
4976124110108
質量(g)
130.000
材質1
合成樹脂(アクリル・アルキド)
容量(L)
0.08
塗り重ね可能時間
4時間以上(20℃)
塗布面積
約1m2
用途
工作品・家具・電気器具・ガス器具・自転車などの小物修理。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト